Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
■ Type à ajustement serré
■ Type de bouchon de bride
D | d | W | Q | X | Z | Profondeur |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
10 | 6 | 1,6 | 2,0 | 0,45 | ||
12 | 8 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 0,7 |
※L'angle de gravure des lettres est de 10°
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | How to mount | D (diamètre de l'arbre) (mm) | Material | Année de désignation | #3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | Press fit | 8 | H13 (Annealed steel) | Fabriqué en 2024 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 8 | H13 (Annealed steel) | Made in 2025 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 10 | H13 (Annealed steel) | Fabriqué en 2024 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 10 | H13 (Annealed steel) | Made in 2025 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 12 | H13 (Annealed steel) | Fabriqué en 2024 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 12 | H13 (Annealed steel) | Made in 2025 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 8 | SKD61 | Fabriqué en 2024 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 8 | SKD61 | Made in 2025 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 10 | SKD61 | Fabriqué en 2024 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 10 | SKD61 | Made in 2025 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 12 | SKD61 | Fabriqué en 2024 | - | ||
1 | Devis | Press fit | 12 | SKD61 | Made in 2025 | - | ||
1 | Devis | Flange | 8 | H13 (Annealed steel) | Fabriqué en 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 8 | H13 (Annealed steel) | Made in 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 10 | H13 (Annealed steel) | Fabriqué en 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 10 | H13 (Annealed steel) | Made in 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 12 | H13 (Annealed steel) | Fabriqué en 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 12 | H13 (Annealed steel) | Made in 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 8 | SKD61 | Fabriqué en 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 8 | SKD61 | Made in 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 10 | SKD61 | Fabriqué en 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 10 | SKD61 | Made in 2025 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 12 | SKD61 | Fabriqué en 2024 | 30 ~ 100 | ||
1 | Devis | Flange | 12 | SKD61 | Made in 2025 | 30 ~ 100 |
Loading...
■ Type à ajustement serré
M×Pitch | ℓ | d | Numéro de pièce | Année | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de bouchon | D | |||||||
M4×0,7 | 6 | 4 | DDPA DDPAH | 8 | ||||
18 | Pour 2018 | (Sep.2017 ~ Mar.2019) | ||||||
M5×0,8 | 7,5 | 6 | 10 | |||||
19 | Pour 2019 | (Sep.2018 ~ Mar.2020) | ||||||
M6×1,0 | 9 | 8 | 12 | |||||
20 | Pour 2020 | (Sep.2019 ~ Mar.2021) | ||||||
■ Type de bouchon de bride
Applicable Bouchons à vis | H | d | Numéro de pièce | Année | L Incréments de 0,1 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de bouchon | D | ||||||||
MSW18 | 13 | 4 | DDPB DDPBH | 8 | 30,0~100,0 | ||||
18 | Pour 2018 | (Sep.2017 ~ Mar.2019) | |||||||
MSW20 | 15 | 6 | 10 | ||||||
19 | Pour 2019 | (Sep.2018 ~ Mar.2020) | |||||||
MSW22 | 17 | 8 | 12 | ||||||
20 | Pour 2020 | (Sep.2019 ~ Mar.2021) | |||||||
■ Type à ajustement serré
Protégez la surface avec une plaque de caoutchouc, une plaque de cuivre, etc. et appuyez légèrement dessus. Vous pouvez ensuite les fixer à l'aide de boulons.
Lors du démontage, frappez avec un poinçon ou un objet similaire.
■ Type de bouchon de bride
(Bouchons à vis)Product type | Punch | Caractères à graver | Année |
---|
Configurer
Propriétés de base
How to mount
D (diamètre de l'arbre)(mm)
Material
Année de désignation
#3
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles