Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Oil groove | W (Rail width) (mm) | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 15 | 150 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 20 | 150 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 25 | 150 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 20 | 30 | 150 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 20 | 150 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 25 | 150 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 110 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 120 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 130 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 140 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Oil groove | 25 | 30 | 150 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Non-oil groove | 20 | 15 | 80 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Non-oil groove | 20 | 15 | 90 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Non-oil groove | 20 | 15 | 100 | |
- | 1 | Disponible | Devis | 10 | Non-oil groove | 20 | 15 | 110 |
Loading...
Product type | Guide rails | Material | HPM2T | Heel | No groove |
---|
Configurer
Propriétés de base
Oil groove
W (Rail width)(mm)
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles