Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SBCD16-[40-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCD20-[40-150/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCDH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCDH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCK16-[40-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCK20-[40-150/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCKH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCKH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCS16-[40-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCS20-[40-150/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCSH16-[40-100/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5]-A[0.5-2/0.5]-CW[6-40/1] |
SBCSH20-[40-150/0.1]-SR[10.5,11,12,13,16,20]-P[2,2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-3.5/0.5]-CW[6-40/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Nozzle touch part specification | D (Shaft diameter) (mm) | L (Bearing bore length) (mm) | A (Taper angle at sprue) (°) | Hardness | CW (Groove width) (mm) | P (Sprue diameter) (mm) | SR (Nozzle part) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | SKD61 | Normal | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | - | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | Normal | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | - | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | String eliminator | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | - | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SKD61 | String eliminator | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | - | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SUS420J2 Equivalent | Normal | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | 47~50HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SUS420J2 Equivalent | Normal | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | 47~50HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SUS420J2 Equivalent | String eliminator | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | 47~50HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SUS420J2 Equivalent | String eliminator | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | 47~50HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SUS420J2 Equivalent | Normal | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | 37~43HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SUS420J2 Equivalent | Normal | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | 37~43HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SUS420J2 Equivalent | String eliminator | 16 | 40 ~ 100 | 0.5 ~ 2 | 37~43HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 3.5 | 10.5 ~ 20 | ||
1 | Devis | 10 | SUS420J2 Equivalent | String eliminator | 20 | 40 ~ 150 | 0.5 ~ 3.5 | 37~43HRC | 6 ~ 40 | 2 ~ 4.5 | 10.5 ~ 20 |
Loading...
Product type | Cooling type | Tip matching shape | Straight | Head thickness(mm) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Material
Nozzle touch part specification
D (Shaft diameter)(mm)
L (Bearing bore length)(mm)
A (Taper angle at sprue)(°)
Hardness
CW (Groove width)(mm)
P (Sprue diameter)(mm)
SR (Nozzle part)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles