Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip type | Tip shape | P dimension tolerance | Tip straight tolerance | D (Outer diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | C (Tip length) (mm) | K (Cutting angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 5 ~ 9.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2.5 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 5 ~ 9.9 | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.4 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 10 | 1 ~ 3 | - | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.8 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 40 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | 1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.1 | - | 1 ~ 45 | - |
Loading...
Material | SKH51 | Shape | Normal type | Tip step shape | Tapered |
---|---|---|---|---|---|
D dimension tolerance | 0/-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Tip type
Tip shape
P dimension tolerance
Tip straight tolerance
D (Outer diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
C (Tip length)(mm)
K (Cutting angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles