Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Tip type | Tip shape | P dimension tolerance | Tip straight tolerance | D (Outer diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | B (Length excluding the lengths of head and tip) (mm) | C (Tip length) (mm) | K (Cutting angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | - | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | 0.4 ~ 0.8 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.3 ~ 1.9 | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | - | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 2 | 1 ~ 3 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 0.4 | 20 ~ 30 | 6 ~ 20 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 20 ~ 30 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.6 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 20 ~ 30 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | Devis | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - |
Loading...
Material | SKH51 | Shape | Normal type | Tip step shape | SR |
---|---|---|---|---|---|
D dimension tolerance | 0/-0.005 |
Configurer
Propriétés de base
Tip type
Tip shape
P dimension tolerance
Tip straight tolerance
D (Outer diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)(mm)
C (Tip length)(mm)
K (Cutting angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles