Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-F120-MZSH
(Résistance à la chaleur 120℃・sans vanne auto-obturante)
[ M ]Laiton
C-F120-MZSHL
(Résistance à la chaleur 120℃・sans vanne auto-obturante)
[ M ]Laiton
C-JPZH
[ M ]Laiton
C-LJPZH
(Épaulement hexagonal extérieur type long)
[ M ]Laiton
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
C-F120-MZSH3 |
C-F120-MZSHL3 |
C-JPZH1 |
C-JPZH2 |
C-JPZH3 |
C-LJPZH1-50 |
C-LJPZH1-100 |
C-LJPZH2-50 |
C-LJPZH2-100 |
C-LJPZH3-100 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pièces de raccordement | Résistance à la chaleur | Avec/sans valve | Forme | Section d'installation de la clé | R/(PT) (Nominal) | L (Longueur) (mm) | Type d'outil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | Tuyau | 120℃ | Pas de valve | Droit | Non | - | 53 | - | ||
1 | Devis | Tuyau | 120℃ | Pas de valve | En forme de L | Non | - | 36 | - | ||
1 | Devis | Filetage mâle | - | - | Droit | Oui | 1/8 | 24 | - | ||
1 | Devis | Filetage mâle | - | - | Droit | Oui | 1/4 | 26 | - | ||
1 | Devis | Filetage mâle | - | - | Droit | Oui | 3/8 | 26 | - | ||
1 | Devis | Filet femelle | - | - | Droit | Oui | 1/8 | 50 | Épaulement hexagonal extérieur type long | ||
1 | Devis | Filet femelle | - | - | Droit | Oui | 1/8 | 100 | Épaulement hexagonal extérieur type long | ||
1 | Devis | Filet femelle | - | - | Droit | Oui | 1/4 | 50 | Épaulement hexagonal extérieur type long | ||
1 | Devis | Filet femelle | - | - | Droit | Oui | 1/4 | 100 | Épaulement hexagonal extérieur type long | ||
1 | Devis | Filet femelle | - | - | Droit | Oui | 3/8 | 100 | Épaulement hexagonal extérieur type long |
Loading...
Applicable au bouchon | Partie de connexion du bouchon | L | Trou intérieur d1 | Pièce du raccord de tuyau | N° de pièce | |||
V | D | a | E | Type d'outil | Non. | |||
Coupleurs pour eau de refroidissement diamètre frontal V=9 | 9 | 17 | 53 | 6 | 10 | 22 | Pour installation de tuyau C-F120-MZSH | 3 |
[ ! ]C-F120-MZSH n'ont pas de valve. Veuillez confirmer la température et la pression de l'eau avant le détachement. |
Applicable au bouchon | Partie de connexion du bouchon | L (Référence) | Trou intérieur d1 | Pièce du raccord de tuyau | N° de pièce | |||
V | D | a | E (Référence) | Type d'outil | Non. | |||
Coupleurs pour eau de refroidissement diamètre frontal V=9 | 9 | 17 | (36) | 6 | 10 | (32) | Pour installation sur tuyau - type L C-F120-MZSHL | 3 |
[ ! ]C-F120-MZSHL n'ont pas de valve. Veuillez confirmer la température et la pression de l'eau avant le détachement. |
Applicable au prise | Partie de connexion de la prise V | L | B | Trou intérieur d | Filetage extérieur conique R(PT) | ℓ1 | N° de pièce | |
Type d'outil | Non. | |||||||
Coupleurs pour série eau de refroidissement diamètre du trou de douille V=9 | 9 | 24 | 11 | 6 | 1/8 | 7 | C-JPZH | 1 |
26 | 15 | 1/4 | 9 | 2 | ||||
26 | 17 | 3/8 | 9 | 3 |
Applicable au prise | Partie de connexion de la prise V | B | Trou intérieur d | Filetage extérieur conique R(PT) | ℓ | N° de pièce | L | |
Type d'outil | Non. | |||||||
Coupleurs pour série eau de refroidissement diamètre du trou de douille V=9 | 9 | 11 | 6 | 1/8 | 10 | C-LJPZH | 1 | 50 100 |
15 | 6 | 1/4 | 12 | 2 | 50 100 | |||
17 | 6 | 3/8 | 12 | 3 | 100 |
N° de pièce | - | L | ||
C-F120-MZSH 4 | ||||
C-JPZH 2 | ||||
C-LJPZH 2 | - | 100 | ||
Marque | C-VALUE | Matériau | Laiton | d/d1 (Diamètre intérieur)(mm) | 6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Pièces de raccordement
Résistance à la chaleur
Avec/sans valve
Forme
Section d'installation de la clé
R/(PT)(Nominal)
L (Longueur)(mm)
Type d'outil
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles