Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
[ M ] ①Cuivre
②Acier inoxydable
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-JWPH942-6 |
D-JWPH942-8 |
D-JWPH942-10 |
D-JWPH942-12 |
D-JWPH942-15 |
D-JWPH942-16 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (Diamètre extérieur) (mm) | |
---|---|---|---|---|
1 | Devis | 6 | ||
1 | Devis | 8 | ||
1 | Devis | 10 | ||
1 | Devis | 12 | ||
1 | Devis | 15 | ||
1 | Devis | 16 |
Loading...
L1 | L | M | N° de pièce | |
Type d'outil | D | |||
11.5 | 8 | M3 | D-JWPH942 | 6 |
M4 | 8 | |||
14 | 10 | M6 | 10 | |
12 | ||||
16 | 12 | M8 | 15 | |
16 |
N° de pièce | ||
D-JWPH942-6 | ||
Type d'outil | D-JWPH |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
D (Diamètre extérieur)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles