Inscription
Configurer
  • Non.
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 15 jours ouvrables

Loquet - type DIN/serrure à came+C707:C741

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble

Dessin / Spécification du produit

D-PLSH171 (①~⑧ Sets)
 


 
ArticleNom[ M ][ H ]
Support de serrureCr12MoV52~56HRC
Plaque arrière du support de serrure
Goupille de verrouillageTraitement SKD11+DLCSurface : 3000HV
Matériau : 35~40HRC
Loquet
EntretoiseS45CMatière première
Boulon à tête hexagonaleSCM43535~43HRC
GoujonSUJ245~50HRC
RessortSUS631

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Non.

Quantité minimale de commande
1
1 pièces
2
1 pièces
3
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
154.94 €
( 184.38 € )
15 jours ouvrables
200.95 €
( 239.13 € )
15 jours ouvrables
227.51 €
( 270.74 € )
15 jours ouvrables

Plus d'informations

Spécifications et date de livraison

Tableau des dimensions

N° de pièce①Corps principal ②Cover③Tige de traction④Poinçon
TypeNon.AA1A2A3BB1B2B3PWTLLLWLW1LRLL1LL2MLTRLRTRWRW1RL1
D-PLSH171175696062216617.513.562214012.515.56205.2M46140612.51612
2908373731.524825197.532.518016207.5276.95M812.518012.51620.516
311210388940301032251243.525020259.5368.7M1016250162025.520

 

N° de pièce⑤EntretoiseAccessoriesPosition
S
Position
S1
Course
(min)
Course
(max)
Force de traction
(kgf)
TypeNon.TLTT⑥Boulon⑦Goupille
D-PLSH1711636.5M5×255 × 3030.5105.580650
21008M6×356 × 50381271101550
312512.5M8×458 × 50481691602200

Exemple de commande

     
 N° de pièce-Non. 
 D-PLSH171-1 
     

Schéma et spécifications

Exemple d'utilisation

EUROPEAN STANDARD LATCH-TYPE PARTING LOCK SETS: Related image

 

■ Instructions d'installation

· Porte-Verrou : monter le Porte-Verrou parallèlement au plan de joint.

· Goupille de verrouillage : couper la goupille à la longueur souhaitée, faire les trous de taraudage et fixer les vis avec le moule ouvert.

(Remarque : avant de fixer la goupille de verrouillage, le moule doit être complètement fermé et le jeu entre la goupille de verrouillage et la goupille à rouleaux doit être éliminé, puis les vis doivent être serrées).

· Verrou : coupez-le à la longueur souhaitée et montez-le perpendiculairement au plan de joint.

· Monter 2 ou plusieurs jeux de verrous de séparation à la position symétrique du moule.

· Si le moule doit être réparé, veuillez retirer l'unité de verrouillage du moule avant de procéder.

· Une fois le produit installé, il est recommandé d'effectuer lentement le test de séquence d'ouverture et de fermeture du moule sur une machine de fermeture de moule ou une machine de moulage par injection pour garantir le bon fonctionnement.