Raccords d'accouplement / taille nominale 8 / Raccord de flexible

Raccords d'accouplement / taille nominale 8 / Raccord de flexible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KPH2
KPH3
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd/d1 (Diamètre intérieur)
(mm)
1 Disponible Devis 105
1 Disponible Devis 106

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Pièces de raccordement Tuyau Résistance à la chaleur 180℃
Avec/sans valve Pas de valve Forme Droit Section d'installation de la clé Non
L (Longueur)(mm) 42 Diamètre du connecteur femelle(mm) 8 Pression maximale utilisable(MPa(kgf/cm2)) 1.0(10)

Produits complémentaires

Assistance technique