Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
① Corps principal | ② [ A ] : Boulon | |
[ M ] : SKD11 | [ M ] : SCM435 | |
[ H ] : 52~54HRC | [ H ] : 32~39HRC | |
[ S ] : Oxyde noir (Fe3O4) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-SLMS5130-13 |
D-SLMS5130-18 |
D-SLMS5130-27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (Diamètre extérieur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
12.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 13 | |
12.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | 18 | |
18.39 € | 1 | Disponible | 18 jours | 27 |
Loading...
Capacité (N) | ST | L | a | b | c | d | Taille du boulon | Robinet N | W | W1 | R | Ressorts | N° de pièce | ||
P1[min.] | P2[max.] | Type d'outil | D | ||||||||||||
28 | 34 | 1.0 | 10 | 4.3 | 1.4 | 4 | 2.2 | M2 | M3 | 6.6 | 2.3 | 0.35 | 5-12 | D-SLMS5130 | 13 |
38 | 42 | 1.8 | 14 | 6.0 | 2.0 | 5.5 | 3.2 | M3 | M4 | 9.6 | 4 | 0.5 | 8-16.5 | 18 | |
38 | 92 | 2.8 | 21 | 9.0 | 3.0 | 7.5 | 4.3 | M4 | M5 | 14.4 | 6.2 | 0.75 | 11.6-18.5 | 27 |
N° de pièce | ||
D-SLMS5130-18 | ||
Marque | MISUMI |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
D (Diamètre extérieur)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles