Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type d'outil | Valve | max.℃ |
D-F100-CVTL | - | 100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-F100-CVTL9 |
D-F100-CVTL13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du connecteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 9 | |
11.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 13 |
Loading...
d | D | L | E | d1 | N° de pièce | |
Type d'outil | V | |||||
9 | 17 | 54.2 | 22.4 | 6 | D-F100-CVTL | 9 |
13 | 22 | 64.4 | 26.1 | 9 | 13 |
N° de pièce | ||
D-F100-CVTL9 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Pièces de raccordement | Tuyau |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la chaleur | 100℃ | Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du connecteur(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles