Douilles de COUPLAGE DE MOULE -Type DIN/raccordement de tuyau/verrouillage par poussoir/avec valve/résistance à la chaleur de 100 degrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■ Pour la fixation du tuyau (type verrouillage à poussoir)
Type d'outilValvemax.℃
D-F100-CVL100
[ M ]C3604
[ A ]Bagues (rouge, bleu)
 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-F100-CVL9
D-F100-CVL13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du connecteur
(mm)

10.18 €

1 Disponible 16 jours 9

11.11 €

1 Disponible 16 jours 13

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

dDLEd1N° de pièce
Type d'outilV
91754.222.46D-F100-CVL9
132264.426.1913
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

   
 N° de pièce 
 D-F100-CVL9 
   

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Pièces de raccordement Tuyau
Résistance à la chaleur 100℃ Avec/sans valve Standard Forme Droit

Assistance technique