Douilles de COUPLAGE DE MOULE-Type DIN/Filetage mâle/Sans valve/Résistance à la chaleur 160 degrés/Filetage métrique- (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■Type à filetage mâle
Type d'outilValvemax.℃Filetage
D-F160-CMT-160MxP
[ M ]C3604
 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-F160-CMT9-14
D-F160-CMT13-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du connecteur
(mm)
MxP

10.18 €

1 Disponible 16 jours 9M14x1.5

11.72 €

1 Disponible 16 jours 13M16x1.5

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

BDLℓ1d1M×PN° de pièceM
Type d'outilV
17174896M14×1.5D-F160-CMT914
2222529M16×1.51316
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

     
 N° de pièce-M 
 D-F160-CMT13-16 
     

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Pièces de raccordement Filetage mâle
Résistance à la chaleur 160℃ Avec/sans valve Pas de valve Forme Droit

Assistance technique