Douilles de COUPLAGE DE MOULE -Type DIN/Filetage mâle/Avec valve/Résistance à la chaleur 100 degrés/Filetage métrique-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■Type à filetage mâle
Type d'outilValvemax.℃Filetage
D-F100-CM100MxP
[ M ]C3604
 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-F100-CM9-14
D-F100-CM13-16
D-F100-CM19-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du connecteur
(mm)
MxP

10.18 €

1 Disponible 16 jours 9M14x1.5

11.41 €

1 Disponible 16 jours 13M16x1.5

16.35 €

1 Disponible 16 jours 19M24x1.5

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

■Type de filetage métrique
BDLℓ1d1M×PN° de pièceM
Type d'outilV
17174896M14×1.5D-F100-CM914
2222529M16×1.51316
3031781615M24×1.5*1924
[ ! ]*V19 est applicable uniquement pour D-F100-CM et D-F100-CMT.
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

     
 N° de pièce-M 
 D-F100-CM13-16 
     

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Pièces de raccordement Filetage mâle
Résistance à la chaleur 100℃ Avec/sans valve Standard Forme Droit

Assistance technique