Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type d'outil | Valve | max.℃ | Filetage |
D-F100-CMG | ● | 100 | PF(G) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-F100-CMG9-2 |
D-F100-CMG13-3 |
D-F100-CMG19-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du connecteur (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 9 | M14x1.5 | |
11.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 13 | M16x1.5 | |
16.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 19 | M24x1.5 |
Loading...
B | D | L | ℓ1 | d1 | PF(G) | N° de pièce | Non. | |
Type d'outil | V | |||||||
17 | 17 | 48 | 9 | 6 | G1/4A | D-F100-CMG | 9 | 2 |
22 | 22 | 52 | 9 | G3/8A | 13 | 3 | ||
30 | 31 | 74 | 12 | 13 | G1/2A | 19 | 4 |
N° de pièce | - | Non. | ||
D-F100-CMG9 | - | 2 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Pièces de raccordement | Filetage mâle |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la chaleur | 100℃ | Avec/sans valve | Standard | Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du connecteur(mm)
MxP
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles