Inscription
Configurer
  • Diamètre du connecteur(mm)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 15 jours ouvrables

Douilles de COUPLAGE DE MOULE -Type DIN/Filetage mâle/Avec vanne/Résistance à la chaleur 160 degrés/Taraudage-

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble

Dessin / Spécification du produit

■Type à filetage mâle
Type d'outilValvemax.℃Filetage
D-F160-CM160MxP
[ M ]C3604
 

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Diamètre du connecteur

(mm)

MxP

Quantité minimale de commande
9
M14x1.5
1 pièces
13
M16x1.5
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
10.18 €
( 12.11 € )
15 jours ouvrables
11.41 €
( 13.58 € )
15 jours ouvrables

Plus d'informations

Spécifications et date de livraison

Tableau des spécifications

BDLℓ1d1M×PN° de pièceM
Type d'outilV
17174896M14×1.5D-F160-CM914
2222529M16×1.51316
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2 500 Kpa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

     
 N° de pièce-M 
 D-F160-CM13-16