Bouchons de raccord de moule - Type DIN/long/avec tête/sans vanne/résistance à la chaleur 100 degrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■Type long
D-NLT
[ M ]C3604
Température d'utilisation jusqu'à 100 ℃

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-NLT9-63
D-NLT9-100
D-NLT9-120
D-NLT9-240
D-NLT9-360
D-NLT13-150
D-NLT13-300
D-NLT13-450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L (Longueur)
(mm)
Diamètre du connecteur femelle
(mm)

3.69 €

1 Disponible 16 jours 639

4.31 €

1 Disponible 16 jours 1009

4.93 €

1 Disponible 16 jours 1209

7.40 €

1 Disponible 16 jours 2409

9.87 €

1 Disponible 16 jours 3609

7.40 €

1 Disponible 16 jours 15013

12.03 €

1 Disponible 16 jours 30013

19.75 €

1 Disponible 16 jours 45013

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

BDd1N° de pièceL
Type d'outilV
98521D-NLT963100 
11106120240360
151492313150300450
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

     
 N° de pièce-L 
 D-NLT19-500 
     

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Pièces de raccordement Tuyau
Résistance à la chaleur 100℃ Forme Droit

Assistance technique