Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type d'outil | Valve | max.℃ | Filetage |
D-NMT | - | 100 | MxP |
[ M ]C3604
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-NMT9-10 |
D-NMT9-14 |
D-NMT13-14 |
D-NMT13-16 |
D-NMT19-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du connecteur femelle (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | 9 | M10x1.0 | |
2.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | 9 | M14x1.5 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 16 jours | 13 | M14x1.5 | |
2.30 € | 1 | Disponible | 16 jours | 13 | M16x1.5 | |
5.24 € | 1 | Disponible | 16 jours | 19 | M24x1.5 |
Loading...
B | L | ℓ1 | d1 | M×P | N° de pièce | M | |
Type d'outil | V | ||||||
11 | 24 | 7 | 6 | M10×1.0 | D-NMT 10PACK-D-NMT | 9 | 10 |
15 | 26 | 9 | M14×1.5 | 14 | |||
9 | M14×1.5 | 13 | 14 | ||||
17 | M16×1.5 | 16 | |||||
27 | 51 | 16 | 13 | M24×1.5 | 19 | 24 |
N° de pièce | - | M | ||
D-NMT13 | - | 16 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Pièces de raccordement | Filetage mâle |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du connecteur femelle(mm)
MxP
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles