Raccords à souder -Type DIN/Filetage mâle/Avec valve/Résistance à la chaleur 100 degrés/Filetage métrique -Type DIN/Filetage mâle/Avec valve/Résistance à la chaleur 100 degrés/Filetage métrique- (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■Type de filetage mâle
Type d'outilValvemax.℃Filetage
D-NM100MxP

[ M ]C3604

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-NM9-14
D-NM13-16
D-NM19-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du connecteur femelle
(mm)
MxP

4.62 €

1 Disponible 16 jours 9M14x1.5

5.86 €

1 Disponible 16 jours 13M16x1.5

12.03 €

1 Disponible 16 jours 19M24x1.5

Loading...

  1. 1
■Type de filetage métrique
BLℓ1d1M×PN° de pièceM
Type d'outilV
1529126M14×1.5D-NM
10PACK-D-NM
914
17309M16×1.51316
27511613M24×1.51924
[ ! ]Les produits commençant par "10PACK-" comprennent 10 pièces, un achat avantageux par rapport à l'achat de produits individuels (vérifier les prix réels en ligne).
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

     
 N° de pièce-M 
 D-NM13-16 
     

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Pièces de raccordement Filetage mâle
Avec/sans valve Standard Forme Droit

Assistance technique