Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type d'outil | Valve | max.℃ | Filetage |
D-NPFG | - | 100 | PF(G) |
[ M ]C3604
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-NPFG9-2 |
D-NPFG13-3 |
D-NPFG19-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d/d1 (Diamètre intérieur) (mm) | PF(G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | Disponible | 13 jours | 6 | G1/4 | |
14.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | 9 | G3/8 | |
24.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 13 | G3/4 |
Loading...
B | L | E | d1 | PF(G) | N° de pièce | Non. | |
Type | d | ||||||
17 | 40 | 23.5 | 6 | G1/4 | D-NPFG | 9 | 2 |
22 | 42 | 27 | 9 | G3/8 | 13 | 3 | |
32 | 52 | 32 | 13 | G3/4 | 19 | 6 |
N° de pièce | - | Non. | ||
D-NPFG13 | - | 3 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Pièces de raccordement | Filet femelle |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la chaleur | 100℃ | Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Type
d/d1 (Diamètre intérieur)(mm)
PF(G)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles