Inscription
Configurer
  • Type
  • d/d1 (Diamètre intérieur)(mm)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 15 jours ouvrables

PINCEAUX POUR TUYAU -Type DIN/Taraudage femelle/Taraudage à poussoir/Taraudage métrique-

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble

Dessin / Spécification du produit

■Type de filetage femelle (type de verrouillage à poussoir)
D-NPFL
[ M ]C3604
[ A ]Anneaux (rouge, bleu)
Température d'utilisation jusqu'à 100 ℃

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

d/d1 (Diamètre intérieur)

(mm)

MxP

Quantité minimale de commande
6
M14x1.5
1 pièces
9
M16x1.5
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
16.20 €
( 19.28 € )
15 jours ouvrables
19.29 €
( 22.96 € )
15 jours ouvrables

Plus d'informations

Spécifications et date de livraison

Tableau des spécifications

■Type de filetage métrique
BLEd1M×PN° de pièceM
Type d'outild
174022.56M14×1.5D-NPFL914
2242259M16×1.51316
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

     
 N° de pièce-M 
 D-NPFL13-16