PINCEAUX POUR TUYAUX -Type DIN/ filetage mâle/ filetage parallèle- (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-NPAG6-1

Dessin / Spécification du produit

■Type de filetage mâle (utilisation dans l'air)
D-NPAG

[ M ]C3604
Température d'utilisation jusqu'à 100 ℃

■Type de filetage mâle (utilisation dans l'eau)
Type d'outilValvemax.℃Filetage
D-NPWG-100PF(G)
[ M ]C3604

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-NPAG6-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.64 €

1 Disponible 19 jours

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

■Type de filetage mâle (utilisation dans l'air)
B1B2Lℓ1Ed1PF(G)N° de pièceNon.
Type d'outild
141425775G1/8AD-NPAG61
 
 
■Type d'outil de filetage mâle (utilisation dans l'eau) - Type de filetage parallèle
BLℓ1d1PF(G)N° de pièceNon.
Type d'outild
1140.576G1/8AD-NPWG91
154799G1/4A132
27621213G1/2A194
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

     
 N° de pièce-Non. 
 D-NPAG6-1 
     
 
 
     
 N° de pièce-Non. 
 D-NPWG13-2 
     

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Pièces de raccordement Filetage mâle
Résistance à la chaleur 100℃ Forme Droit d/d1 (Diamètre intérieur)(mm) 5
Type d'outil D-NPAG PF(G) G1/8A

Vous vous trouvez sur la page de PINCEAUX POUR TUYAUX -Type DIN/ filetage mâle/ filetage parallèle-, le numéro d'article est le suivant: D-NPAG6-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-NPAG6-1.

Assistance technique