BAGUETTE DÉFLECTEURS -Type DIN/Joint d'étanchéité-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■Type de joint torique
D-BFPM

[ M ]C3604
Joint torique : Caoutchouc fluorique

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-BFPM8
D-BFPM10
D-BFPM12
D-BFPM15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A (Largeur)
(mm)

7.27 €

1 Disponible 16 jours 8

7.32 €

1 Disponible 16 jours 10

8.69 €

1 Disponible 16 jours 12

8.80 €

1 Disponible 16 jours 15

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

D(L-ℓ)Lℓ1MTN° de pièce
Type d'outilA
11.91801931310M61.5D-BFPM8
10
15.82502661611.5M82.012
15
[ ! ]Le diamètre du trou d'eau sur lequel D-BFPM est monté doit être supérieur d'au moins 0,5~1mm à celui de A. [ ! ]Une décoloration peut se produire à la position de soudage.

Exemple de commande

   
 N° de pièce 
 D-BFPM10 
   

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Avec/sans bouchon conique Sans
Plaque de séparation Non Forme Planche plate Type d'outil D-BFPM

Assistance technique