BAGUETTE DÉFLECTEURS-Type DIN/Bouchon à filetage parallèle/à filetage métrique-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■Type de bouchon à filetage parallèle
D-BFPF (Filetage métrique)

[ M ]C3604

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-BFPF6-100
D-BFPF6-200
D-BFPF8-100
D-BFPF8-200
D-BFPF10-125
D-BFPF10-250
D-BFPF12-150
D-BFPF12-300
D-BFPF14-150
D-BFPF14-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A (Largeur)
(mm)
L
(mm)

4.15 €

1 Disponible 16 jours 6100

4.83 €

1 Disponible 16 jours 6200

4.77 €

1 Disponible 16 jours 8100

5.17 €

1 Disponible 16 jours 8200

6.02 €

1 Disponible 16 jours 10125

6.79 €

1 Disponible 16 jours 10250

6.70 €

1 Disponible 16 jours 12150

8.43 €

1 Disponible 16 jours 12300

7.04 €

1 Disponible 16 jours 14150

9.11 €

1 Disponible 16 jours 14300

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

■Type de filetage métrique
BM×PTN° de pièceL
Type d'outilA
84M8×0.751.5D-BFPF6100200
5M10×1.08
6M12×1.52.010125250
107M14×1.512150300
8M16×1.514
[ ! ]Le diamètre du trou d'eau sur lequel D-BFPF est monté doit être supérieur d'au moins 0,5~1mm à celui de A. [ ! ]Une décoloration peut se produire à la position de soudage.

Exemple de commande

     
 N° de pièce-L 
 D-BFPF8-200 
     

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Avec/sans bouchon conique Sans
Plaque de séparation Non Forme Planche plate Type d'outil D-BFPF

Assistance technique