BOUCHONS POUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT -Flancs/joints toriques/filetage métrique-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

D-JWPB

[ M ]Laiton (C3771B)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-JWPB6
D-JWPB8
D-JWPB10
D-JWPB12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D (Diamètre extérieur)
(mm)
M (diamètre de la vis)
(mm)

3.52 €

1 Disponible 19 jours 68

3.60 €

1 Disponible 19 jours 810

4.30 €

1 Disponible 19 jours 1014

5.04 €

1 Disponible 19 jours 1216

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

[ A ]Joints toriques fournis (3pcs)TBLM×PN° de pièce
Type d'outilD
D-ORZ3.8-1.58456M8 ×0.75D-JWPB6
D-ORZ5.8-1.55M10×1.08
D-ORZ7.5-1.57M14×1.510
D-ORZ9.5-1.5108M16×1.512

Exemple de commande

   
 N° de pièce 
 D-JWPB6 
   

Exemple d'utilisation


 

Traiter le diamètre intérieur en fonction de la taille du goujon éjecteur pour la méthode d'application n° 2.
Traiter également le diamètre extérieur pour réduire la perte de charge de l'eau de refroidissement.
[ ! ]Le diamètre intérieur après traitement est jusqu'à dmax. et le diamètre extérieur après traitement est jusqu'à Dmin.
 
Ddmax.Dmin.
62.55.5
847.5
1069.5
12811.5

Informations de base

Type d'outil D-JWP

Assistance technique