Bouchons à vis -Type à vis parallèle-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

MSW (Type de filetage métrique)
MSWS (filetage métrique court))
D-MSW (Type de filetage parallèle)

[ M ]MSWSCM435 (M2.5~10) [ H ]34~43HRC
S45C (M12~45) [ S ]Oxyde noir (Fe3O4)
MSWSS45C(Classe 2 JIS B 0207)
D-MSWC3604
      ■MSW : Dimensions et forme du point de coupelle
N° de piècedz max.
MSW31.4
MSW42.0
MSW52.5
[ ! ]Notez que les extrémités des MSW 3, 4 et 5 sont les "points de coupe".

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-MSW1
D-MSW2
D-MSW3
D-MSW4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L (longueur totale)
(mm)
Non.

1.48 €

1 Disponible 19 jours 81

1.63 €

1 Disponible 19 jours 102

1.87 €

1 Disponible 19 jours 103

2.66 €

1 Disponible 19 jours 104

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

■Type de filetage métrique
M×PLBtN° de pièce
Type d'outilM
2.50.4531.31.2MSW2.5
30.531.5 3*
40.7421.5 4*
50.852.52 5*
61.0633.56
81.258458
101.5105610
121.5
(Filet fin)
6512
1414
16816
181018
2012620
221222
241424
2525
2626
2727
2828
301730
3333
36181036
3838
4040
4242
4545
[ ! ]Notez que les extrémités des MSW 3, 4 et 5 sont les "points de coupe".
[ ! ]M2.5~M10 sont des filets grossiers, tandis que M12~M45 (pas de 1,5) sont des filets fins.
 
■filetage métrique court
M×PLBtN° de pièce
Type d'outilM-L
81.25643MSWS8-6
101.5510-6
121.5
(Filet fin)
612-6
1414-6
16816-6
181018-6
208420-8
221222-8
241424-8
2525-8
2626-8
2727-8
2828-8
3030-8
331733-8
 
■Type de filetage parallèle
G(PF)LBtN° de pièce.
Type d'outilM
G1/8854D-MSW1
G1/410752
G3/883
G1/2104

Exemple de commande

   
 N° de pièce 
 MSW3 
 MSWS10-6 
 D-MSW2 
   

Exemple d'utilisation

■MSW・D-MSW
・ Adjustement facile de la position de fixation
■Type court
・ La dimension L courte permet une utilisation dans un espace réduit.
・ Le matériau de la plaque pour traiter le trou taraudé et la charge
    sur la vis d'obturation sont à prendre en compte car la quantité de filetage sur la vis est faible.

Informations de base

Type de forme Type de filetage parallèle Type d'outil D-MSW

Assistance technique