Ejecteurs tubulaires droit -DIN ISO 8405 / 1.2344 équivalent Hardened / ◎0.08 / Standard-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

D-ESD
 
L100125150175200250300350400450500
S50 (V1.5 40)6075100115150

Plage de précision du diamètre de l'arbre garanti (b1=L-x1)
x1 max.40
[ ! ]La nitruration peut s'étendre à la tête telle qu'elle est appliquée après l'usinage des dimensions V et D.
[ ! ]La partie du diamètre (D) de la goupille centrale étagée ne peut pas être insérée dans le trou de décharge (C).
 
Type d'outil[ M ][ H ][ T ]VTolérance du diamètre de l'arbre de l'axe central applicable
D-ESD1.2344 équivalentMatériau de base: 50~55HRCH7-0.01
-0.02
*Notez que pour les manchons ayant une tolérance de dimension V de H7,
il n'est pas recommandé de les combiner avec des axes
centraux ayant unetolérancede diamètre d'arbre 0-0.005 n'est pas
recommandée. La raison en est que la section S du raccord est plus longue.
 
[ T ]Dg6
D≦66.5≦D≦1012≦D≦16D=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦33.5≦V≦66.5≦V≦10V≧12
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-ESD4-[100-200/25]-[1.5,​2,​2.5]
D-ESD4.5-[100-200/25]-[1.5,​2,​2.5]
D-ESD5-[100-200/25]-[2,​2.5,​3]
D-ESD5-[250-300/50]-[2,​2.5,​3]
D-ESD5.5-[100-200/25]-[2,​2.5,​3,​3.5]
D-ESD5.5-[250-300/50]-[2,​2.5,​3,​3.5]
D-ESD6-[100-200/25]-[2,​2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6-[250-450/50]-[2,​2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6.5-[100-200/25]-[2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD6.5-[250-450/50]-[2.5,​3,​3.5,​4]
D-ESD7-[100-200/25]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7-[250-450/50]-[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7.5-[100-200/25]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD7.5-[250-350/50]-[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
D-ESD8-[100-200/25]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
D-ESD8-[250-500/50]-[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
D-ESD9-[100-200/25]-[3.5,​4,​4.5,​5,​6,​6.5]
D-ESD9-[250-500/50]-[3.5,​4,​4.5,​5,​6,​6.5]
D-ESD10-[100-200/25]-[5,​5.5,​6,​6.5,​7]
D-ESD10-[250-500/50]-[5,​5.5,​6,​6.5,​7]
D-ESD12-[100-200/25]-[4,​5,​6,​6.5,​7,​8,​9]
D-ESD12-[250-500/50]-[4,​5,​6,​6.5,​7,​8,​9]
D-ESD13-[100-200/25]-[8,​9,​10]
D-ESD13-[250-500/50]-[8,​9,​10]
D-ESD15-[200-500/50]-[9,​10]
D-ESD16-[200-500/50]-[10,​11,​12]
D-ESD20-[200-500/50]-[12,​15]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Epaisseur de la tête Tolérance du diamètre de l'arbre D/P (Diamètre de l'arbre)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
1 15 jours 3mm-0.04/-0.01241.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 15 jours 3mm-0.04/-0.0124.51.5 ~ 2.5100 ~ 200
1 15 jours 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3100 ~ 200
1 15 jours 3mm-0.04/-0.01252 ~ 3250 ~ 300
1 15 jours 3mm-0.04/-0.0125.52 ~ 3.5100 ~ 200
1 15 jours 3mm-0.04/-0.0125.52 ~ 3.5250 ~ 300
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4100 ~ 200
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01462 ~ 4250 ~ 450
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0146.52.5 ~ 4100 ~ 200
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0146.52.5 ~ 4250 ~ 450
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01472.5 ~ 5100 ~ 200
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01472.5 ~ 5250 ~ 450
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0147.53 ~ 5100 ~ 200
1 15 jours 5mm-0.005/-0.0147.53 ~ 5250 ~ 350
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01484 ~ 6100 ~ 200
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01484 ~ 6250 ~ 500
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01493.5 ~ 6.5100 ~ 200
1 15 jours 5mm-0.005/-0.01493.5 ~ 6.5250 ~ 500
1 15 jours 5mm-0.006/-0.017105 ~ 7100 ~ 200
1 15 jours 5mm-0.006/-0.017105 ~ 7250 ~ 500
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017124 ~ 9100 ~ 200
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017124 ~ 9250 ~ 500
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017138 ~ 10100 ~ 200
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017138 ~ 10250 ~ 500
1 16 jours 7mm-0.006/-0.017159 ~ 10200 ~ 500
1 16 jours 7mm-0.006/-0.0171610 ~ 12200 ~ 500
1 16 jours 8mm-0.007/-0.0202012 ~ 15200 ~ 500

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

HTN° de pièceLV
Type d'outilD
83D-ESD
(Équivalent 1.2344
Trempé)
4100*125*150        1.5  
100*125*150*175*200      22.5 
4.5100*125*150        1.5  
100125*150175*200      2  
*100*125*150175*200      2.5  
105100*125*150*175*200      22.5 
100125*150*175*200250*300    3  
5.5100*125150175200      22.5 
100*125*150175*200250300    3  
100125*150175*200250300    3.5  
1256100*125*150*175*200250*300    22.5 
100*125*150*175*200250*300350*400450 33.5 
*100*125*150*175*200250*300350*400450 4  
6.5*100125150175200250300    2.5  
100125150175*200250300350*400450 3  
100125150175200250300350400450 3.5  
100125*150175*200250300350*400450 4  
7100125150175200250300    2.5  
100125150175200250300350400450 33.5 
100125*150175*200250*300350*400450 44.55
7.5100125150175200250300    3  
100125150175200250300350   3.54.5 
100125150175*200250*300350   45 
148100125*150*175*200250*300350*400450 4  
1001251501752002503003504004505004.55.5 
100125*150*175*200250*300350*400450*50056 
9100125150175200250300350   3.544.5
100125*150175*200250*30035040045050056.5 
1001251501752002503003504004505006  
1610100125*150175200250*300350400450*500567
1001251501752002503003504004505005.5  
100125150175200250*300350400450*5007  
18712100125150175200250300350400450 4  
10012515017520025030035040045050056.57
100125150175*200250*30035040045050089 
1310012515017520025030035040045050089 
100125150175*200250*30035040045050010  
2215    2002503003504004505009  
    *200250*30035040045050010  
16    2002503003504004505001012 
    *200250*30035040045050011  
26820    20025030035040045050012  
    *200250*30035040045050015  

Exemple de commande

       
 N° de pièce-L-V 
 D-ESD 6.5-125-2.5 
       

Modification

         
 N° de pièce-L-V-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESD 8-500-4.5-KC4.5 
         

Informations de base

Marque MISUMI Composition du produit Manchon simple Matériau 1.2344 + Trempé
Traitement de surface Non Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre ◎0.08 Tolérance sur le diamètre intérieur H7
Conique ou non Non Norme technique DIN

Assistance technique