Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SF120-TPF2 |
SF120-TPF3 |
SF120-TPF4 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rc/(PT) (Nominal) | L (Longueur) (mm) | Diamètre du connecteur femelle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | 1/4 | 34 | 11 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 3/8 | 45 | 14 | |
1 | Disponible | Devis | 10 | 1/2 | 38 | 19 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Pièces de raccordement | Filetage mâle | Résistance à la chaleur | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | Droit | Section d'installation de la clé | Oui |
Pression maximale utilisable(MPa(kgf/cm2)) | 7.5 (76) |
Configurer
Propriétés de base
Rc/(PT)(Nominal)
L (Longueur)(mm)
Diamètre du connecteur femelle(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles