Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
trou de décharge (C) ≧ diamètre de la goupille (P)+1.0 |
Type d'outil | [ M ] | [ H ] | [ T ]V | Tolérance du diamètre de l'arbre de l'axe central applicable | |
D-ESNB | Équivalent 1.2344+Nitruré | Surface: 900HV Matériau de base: 40±3HRC | H7 | -0.01 -0.02 | *Notez que pour les manchons avec une tolérance de dimension V de H7, la combinaison avec des axes centraux ayant une tolérance de diamètre d'arbre de 0-0.005 n'est pas recommandée. La raison en est que la section S du raccord est plus longue. |
P≦6 | 6.5≦P≦10 | 12≦P≦16 | P=20 |
-0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | 6.1≦V≦10.0 | V≧10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Epaisseur de la tête | Tolérance du diamètre de l'arbre | D/P (Diamètre de l'arbre) (mm) | V (diamètre du trou) (mm) | L (Dimension L) (mm) | C (Diamètre de l'évidement) (㎜) | S (Longueur du diamètre du trou V) (mm) | P (Diamètre de l'arbre) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 jours | 3mm | -0.04/-0.012 | 4 | 1.5 ~ 1.9 | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.4 | 20 ~ 40 | 3.5 ~ 3.99 | ||
1 | 15 jours | 3mm | -0.04/-0.012 | 4.5 | 1.5 ~ 2.4 | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.9 | 20 ~ 40 | 4.01 ~ 4.49 | ||
1 | 15 jours | 3mm | -0.04/-0.012 | 5 | 2 ~ 2.9 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.4 | 20 ~ 100 | 4.51 ~ 4.99 | ||
1 | 15 jours | 3mm | -0.04/-0.012 | 5.5 | 2 ~ 3.4 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.9 | 20 ~ 100 | 5.01 ~ 5.49 | ||
1 | 15 jours | 5mm | -0.04/-0.012 | 6 | 2 ~ 3.9 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 4.4 | 20 ~ 100 | 5.51 ~ 5.99 | ||
1 | 15 jours | 5mm | -0.005/-0.014 | 6.5 | 2 ~ 4.4 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 4.9 | 20 ~ 100 | 6.01 ~ 6.49 | ||
1 | 15 jours | 5mm | -0.005/-0.014 | 7 | 2 ~ 4.9 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5.4 | 20 ~ 100 | 6.51 ~ 6.99 | ||
1 | 15 jours | 5mm | -0.005/-0.014 | 7.5 | 2 ~ 5.4 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5.9 | 20 ~ 100 | 7.01 ~ 7.49 | ||
1 | 15 jours | 5mm | -0.005/-0.014 | 8 | 2.5 ~ 5.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 6.4 | 20 ~ 100 | 7.51 ~ 7.99 | ||
1 | 15 jours | 5mm | -0.005/-0.014 | 9 | 2.5 ~ 6.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 7.4 | 20 ~ 100 | 8.01 ~ 8.99 | ||
1 | 15 jours | 5mm | -0.005/-0.014 | 10 | 2.5 ~ 7.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 8.4 | 20 ~ 100 | 9.01 ~ 9.99 | ||
1 | 15 jours | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 9.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 10.4 | 20 ~ 100 | 10.01 ~ 11.99 | ||
1 | 15 jours | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 9.9 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.4 | 20 ~ 100 | 10.01 ~ 11.99 | ||
1 | 15 jours | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 70 ~ 500 | 3 ~ 13.4 | 20 ~ 100 | 12.01 ~ 14.99 | ||
1 | 15 jours | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 13.4 | 20 ~ 100 | 12.01 ~ 14.99 | ||
1 | 15 jours | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 2.5 ~ 13 | 70 ~ 500 | 3 ~ 14.4 | 20 ~ 100 | 15.01 ~ 15.99 | ||
1 | 15 jours | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 2.5 ~ 13 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 14.4 | 20 ~ 100 | 15.01 ~ 15.99 | ||
1 | 15 jours | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 100 ~ 500 | 3.5 ~ 18.4 | 20 ~ 100 | 16.01 ~ 19.99 | ||
1 | 15 jours | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 18.4 | 20 ~ 100 | 16.01 ~ 19.99 |
Loading...
H | T | N° de pièce | L | P Incréments de 0.1mm | V Incréments de 0.1mm | C Incréments de 0.1mm | Cmax. | S Incréments de 1mm | |||||
Type d'outil | No. | Incréments de 0.01mm | Incréments de 0.1mm | ||||||||||
8 | 3 | D-ESNB (1.2344 équivalent + Nitruré) | 4 | 40.00~200.00 | - | 3.50~ 3.99 | 1.5~ 1.9 | C≧V+0.5 et C≦P-1.5 ([ ! ]Lorsque L>300 Incréments de 0.5 mm) | 2.4 | 20~100 ([ ! ]No.4, No.4.5 Lorsque V1.5~V1.9 20~40) | |||
4.5 | 4.01~ 4.49 | 1.5~ 2.4 | 2.9 | ||||||||||
10 | 5 | 40.00~300.00 | 4.51~ 4.99 | 2.0~ 2.9 | 3.4 | ||||||||
5.5 | 5.01~ 5.49 | 2.0~ 3.4 | 3.9 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 40.00~400.00 | 5.51~ 5.99 | 2.0~ 3.9 | 4.4 | |||||||
6.5 | 6.01~ 6.49 | 2.0~ 4.4 | 4.9 | ||||||||||
7 | 6.51~ 6.99 | 2.0~ 4.9 | 5.4 | ||||||||||
7.5 | 7.01~ 7.49 | 2.0~ 5.4 | 5.9 | ||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 7.51~ 7.99 | 2.5~ 5.9 | 6.4 | 20~100 | |||||||
9 | 8.01~ 8.99 | 2.5~ 6.9 | 7.4 | L | (L-S) min. | ||||||||
16 | 10 | 9.01~ 9.99 | 2.5~ 7.9 | 8.4 | 40.00~60.00 | 20 | |||||||
18 | 7 | 12 | 500.1 ~ 800.0 | 10.01~11.99 | 2.5~ 9.9 | 10.4 | 60.01~70.00 | 30 | |||||
22 | 15 | 12.01~14.99 | 2.5~12.0 | 12.5 | 70.01~80.00 | 40 | |||||||
16 | 15.01~15.99 | 2.5~13.0 | 13.5 | 80.01~ | 50 | ||||||||
26 | 8 | 20 | 100.00~500.00 | 16.01~19.99 | 3.0~16.0 | 16.5 | |||||||
[ ! ]V≦P-2.0 |
N° de pièce | - | L | - | P | - | V | - | C | - | S | ||
D-ESNB 4 | - | 200 | - | P3.5 | V1.5 | - | C2.0 | - | S30 | |||
N° de pièce | - | L | - | P | - | V | - | C | - | S | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-ESNB 10 | - | 300 | - | P9.1 | - | V5.5 | - | C6.2 | - | S50 | - | HC10 | ||
Marque | MISUMI | Composition du produit | Manchon simple | Matériau | EN 1.2344 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Nitruré | Concentricité entre les diamètres du trou et de l'arbre | ◎0.08 | Tolérance sur le diamètre intérieur | H7 |
Conique ou non | Non | Forme de la pointe centrale | Non | Norme technique | DIN |
Modifications | Avec |
Configurer
Propriétés de base
Type
Epaisseur de la tête
Tolérance du diamètre de l'arbre
D/P (Diamètre de l'arbre)(mm)
V (diamètre du trou)(mm)
L (Dimension L)(mm)
C (Diamètre de l'évidement)(㎜)
S (Longueur du diamètre du trou V)(mm)
P (Diamètre de l'arbre)
[3.5-3.99/0.01][4.01-4.49/0.01][4.51-4.99/0.01][5.01-5.49/0.01][5.51-5.99/0.01][6.01-6.49/0.01][6.51-6.99/0.01][7.01-7.49/0.01][7.51-7.99/0.01][8.01-8.99/0.01][9.01-9.99/0.01][10.01-11.99/0.01][12.01-14.99/0.01][15.01-15.99/0.01][16.01-19.99/0.01]
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles