Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Epaisseur de la tête | D (Diamètre de l'arbre) (mm) | P (Diamètre de la pointe) (mm) | L (Dimension L) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1.5mm | 1.5 | 0.8 | 100 | 40 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1.5mm | 1.5 | 1 | 160 | 50 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2mm | 2 | 1 | 100 | 40 | |
2.82 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2mm | 2 | 1.5 | 100 | 40 | |
3.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2mm | 2 | 1 | 160 | 50 | |
3.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2mm | 2 | 1.5 | 160 | 50 | |
3.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2mm | 2 | 1.5 | 200 | 75 | |
2.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2mm | 2.5 | 1.5 | 100 | 40 | |
3.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2mm | 2.5 | 1.5 | 160 | 50 | |
3.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2mm | 2.5 | 2 | 160 | 50 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1 | 100 | 40 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1 | 100 | 75 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1.5 | 100 | 40 | |
2.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1.5 | 100 | 75 | |
2.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1 | 125 | 40 | |
2.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1 | 125 | 75 | |
2.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1.5 | 125 | 40 | |
2.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1.5 | 125 | 75 | |
2.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 2 | 125 | 40 | |
2.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 2 | 125 | 75 | |
3.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1 | 160 | 50 | |
3.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1 | 160 | 75 | |
3.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1.5 | 160 | 50 | |
3.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1.5 | 160 | 75 | |
3.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 2 | 160 | 50 | |
3.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 2 | 160 | 75 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 1.5 | 200 | 75 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 2 | 200 | 75 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 13 jours | 3mm | 3 | 2.5 | 200 | 75 |
Loading...
H | T | N° de pièce | L Sélection | P | N | |||||||
Type d'outil | D | |||||||||||
3 | 1.5 | D-ENSFB | 1.5 | 100 | 0.8 | 40 | ||||||
160 | 1 | 50 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1.5 | 40 | ||||||
160 | 50 | |||||||||||
200 | 1.5 | 75 | ||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 40 | |||||||||
160 | 1.5 | 2 | 50 | |||||||||
6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1.5 | 40 | 75 | |||||
125 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||||
160 | 50 | 75 | ||||||||||
200 | 1.5 | 2 | 2.5 | 75 | ||||||||
[ ! ]La nitruration peut s'étendre à la tête lorsqu'elle est appliquée après l'usinage de la dimension P. |
N° de pièce | - | L | - | P | - | N | ||
D-ENSFB 3 | - | 100 | - | P1 | - | N40 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | EN 1.2344 Equiv. | Tolérance du diamètre de l'arbre (tolérance de référence) | 0/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Nitruré | Forme de l'embout | Non | Norme technique | DIN |
Type d'outil | D-ENSFB |
Configurer
Propriétés de base
Type
Epaisseur de la tête
D (Diamètre de l'arbre)(mm)
P (Diamètre de la pointe)(mm)
L (Dimension L)(mm)
N(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles