Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SFAL | SFUL | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFAL | SSFUL | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFAL | PSFUL | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFAL | PSSFUL | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFAL | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSFGL | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus |
- | - | PSSFGL | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | B | - | S |
SFAL20 | - | 300 | - | B20 | - | S15 |
Tol. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
3 | -0.002 -0.008 | 0 -0.004 | - |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | |
5 | |||
6 | -0.010 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
16 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
30 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M | (Y) Max. | |||
Type | D | L | B, S | |||
(tolérance D g6) SFAL SSFAL PSFAL PSSFAL | (tolérance D h5) SFUL SSFUL PSFUL PSSFUL | 3 | 25~194 | 3~15 | 3 | 200 |
4 | 25~292 | 4~20 | 4 | 300 | ||
5 | 25~392 | 4~25 | 5 | 400 | ||
RSFAL (L≤500,Ymax≤800) (tolérance D f8) PSFGL (D≥6) PSSFGL (D≥6) | 6 | 25~590 | 5~30 | 6 | 600 | |
8 | 25~786 | 7~40 | 8 | 800 | ||
10 | 25~784 | 8~50 | 10 | 800 | ||
12 | 25~982 | 9~60 | 12 | 1000 | ||
16 | 25~1180 | 10~80 | 16 | 1200 | ||
20 | 25~1174 | 13~100 | 20 | 1200 | ||
30 | 25~1464 | 18~150 | 30 | 1500 |
Dimension du filetage normal | |
M | Pas |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
30 | 3.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [B] Longueur (filetage) (mm) | [S] Longueur (filetage) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 3 | 25 ~ 194 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 292 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 392 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 790 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 986 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 7 ~ 40 | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 984 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1182 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 9 ~ 60 | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1174 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 13 ~ 100 | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1464 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 18 ~ 150 | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 596 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 7 ~ 40 | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 9 ~ 60 | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 13 ~ 100 | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier non allié] EN 1.1191 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 18 ~ 150 | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 3 | 25 ~ 194 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 292 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 392 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 790 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 986 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 7 ~ 40 | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 984 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1182 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 9 ~ 60 | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1174 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 13 ~ 100 | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1464 | h5 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 18 ~ 150 | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 3 | 25 ~ 194 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 292 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 392 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 790 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 986 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 7 ~ 40 | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 984 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1182 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 9 ~ 60 | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1174 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 13 ~ 100 | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1464 | g6 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 18 ~ 150 | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (austénitique)] EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 596 | f8 | Sans trempage par induction | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (austénitique)] EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 7 ~ 40 | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (austénitique)] EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | f8 | Sans trempage par induction | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (austénitique)] EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | f8 | Sans trempage par induction | 9 ~ 60 | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (austénitique)] EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (austénitique)] EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | f8 | Sans trempage par induction | 13 ~ 100 | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier inoxydable (austénitique)] EN 1.4301 Equiv. | Sans traitement | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | f8 | Sans trempage par induction | 18 ~ 150 | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 3 | 25 ~ 194 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 4 | 25 ~ 292 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 5 | 25 ~ 392 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 890 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 1086 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 7 ~ 40 | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 1184 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1382 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 9 ~ 60 | 9 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1380 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 10 ~ 80 | 10 ~ 80 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1374 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 13 ~ 100 | 13 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1464 | h5 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | 18 ~ 150 | 18 ~ 150 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage LTBC | 3 | 25 ~ 194 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 3 ~ 15 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage LTBC | 4 | 25 ~ 292 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 20 | 4 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage LTBC | 5 | 25 ~ 392 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage LTBC | 6 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 5 ~ 30 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage LTBC | 8 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 7 ~ 40 | 7 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage LTBC | 10 | 25 ~ 500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 8 ~ 50 | 8 ~ 50 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[B] Longueur (filetage)(mm)
[S] Longueur (filetage)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles