Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||
Tol. D g6 | Tol. D h5 | Tol. D f8 | |||
SFAY | SFUY | - | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFAY | SSFUY | - | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFAY | PSFUY | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus ~ | |
PSSFAY | PSSFUY | - | EN 1.4037 équiv. | ||
RSFAY | - | - | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | |
- | - | PSFGY | EN 1.1191 équiv. | - | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 10µ ou plus ~ |
- | - | PSSFGY | EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | N |
SFAY20 | - | 277 | - | F25 | - | B12 | - | P10 | - | M8 | - | N12 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | N (normal) Sélection | Y(max.) | R | C | ||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F | B | P | |||||||||||||||||||||||
(tolérance D g6) SFAY SSFAY PSFAY PSSFAY RSFAY (D≤30, L≤500) (tolérance D f8) PSFGY PSSFGY | (tolérance D h5) SFUY SSFUY PSFUY PSSFUY | 8 | 25~ 790 | 10≤F≤Px5 | Pasx3+(g)≤B≤Mx3 | M<P<D | 6 | 3 | 4 | 5 | 800 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||
10 | 25~ 790 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 800 | ||||||||||||||||||||
12 | 25~ 990 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1000 | |||||||||||||||||||
13 | 25~ 990 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1000 | |||||||||||||||||||
15 | 25~ 990 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||
16 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1200 | |||||||||||||||||
18 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | |||||||||||||||
20 | 25~1190 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | 1,0 ou inf. | ||||||||||||||
25 | 25~1190 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | ||||||||||||||
30 | 25~1490 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1500 | ||||||||||||||
35 | 25~1480 | 20≤F≤Px5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | 0,5 ou inf. | ||||||||||||
40 | 40~1480 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||||||||||
50 | 50~1480 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
Tol. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 | |||
35 | -0.009 -0.025 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | |||
50 |
Dimension de dégagement du filetage normal | |||
M | Pas | MC | (g) |
6 | 1.0 | 4.4 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 | |
30 | 3.5 | 25.0 |
Dimensions du dégagement pour les filetages fins | |||
MMC | Pas | MC | (g) |
6 | 0.75 | 4.8 | 2 |
8 | 1.0 | 6.4 | |
10 | 8.4 | ||
12 | 10.4 | ||
15 | 13.4 | ||
17 | 15.4 | ||
20 | 18.4 | ||
25 | 1.5 | 22.7 | 3 |
30 | 27.7 |
Dimensions du dégagement pour les filetages fins | |||
MMS | Pas | MC | (g) |
10 | 1.25 | 8 | 3 |
12 | 1.5 | 9.7 | |
14 | 11.7 | ||
18 | 15.7 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement thermique | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [B] Longueur (filetage) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [ND] Taille (filetage - profondeur 3xN) (mm) | [MMC] Taille (filetage fin) (mm) | [MMS] Taille (filetage fin) (mm) | [NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 980 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | - | - | - | - | 7 | 3 ~ 5 | 6 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 980 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 30 | 10 ~ 42 | - | 6 | - | - | 7 | 3 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 980 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | - | - | - | - | 7 ~ 9 | 3 ~ 6 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 980 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | 6 | - | - | - | 7 ~ 9 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 980 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | - | 6 ~ 8 | - | - | 7 ~ 9 | 3 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 980 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 40 | 10 ~ 63 | 6 | 6 ~ 8 | - | - | 7 ~ 9 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | - | - | 7 ~ 11 | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 8 | - | - | - | 7 ~ 11 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | - | 8 | 7 ~ 11 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | 6 ~ 10 | - | - | 7 ~ 11 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 8 | 6 ~ 10 | - | - | 7 ~ 11 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | 6 ~ 10 | - | 8 | 7 ~ 11 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | 10 | - | 7 ~ 11 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | 6 ~ 8 | - | 10 | - | 7 ~ 11 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 77 | - | - | 10 | 8 | 7 ~ 11 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | - | - | 7 ~ 12 | 4 ~ 8 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 8 | - | - | - | 7 ~ 12 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | - | 8 | 7 ~ 12 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | 6 ~ 10 | - | - | 7 ~ 12 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 8 | 6 ~ 10 | - | - | 7 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | 6 ~ 10 | - | 8 | 7 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | 10 | - | 7 ~ 12 | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | 6 ~ 8 | - | 10 | - | 7 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 50 | 10 ~ 84 | - | - | 10 | 8 | 7 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | - | - | - | - | 7 ~ 14 | 4 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | 6 ~ 10 | - | - | - | 7 ~ 14 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | - | - | - | 8 ~ 10 | 7 ~ 14 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | - | 6 ~ 12 | - | - | 7 ~ 14 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | 6 ~ 10 | 6 ~ 12 | - | - | 7 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 10 | 7 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | - | - | 10 ~ 12 | - | 7 ~ 14 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | 6 ~ 10 | - | 10 ~ 12 | - | 7 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 15 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 98 | - | - | 10 ~ 12 | 8 ~ 10 | 7 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | - | - | - | - | 7 ~ 15 | 4 ~ 10 | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | 6 ~ 10 | - | - | - | 7 ~ 15 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | - | - | - | 8 ~ 12 | 7 ~ 15 | - | 6 ~ 12 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | - | 6 ~ 12 | - | - | 7 ~ 15 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | 6 ~ 10 | 6 ~ 12 | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 12 | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | - | - | 10 ~ 12 | - | 7 ~ 15 | 4 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | 6 ~ 10 | - | 10 ~ 12 | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 60 | 10 ~ 105 | - | - | 10 ~ 12 | 8 ~ 12 | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | - | - | - | - | 7 ~ 17 | 4 ~ 12 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | 6 ~ 12 | - | - | - | 7 ~ 17 | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | - | - | - | 8 ~ 12 | 7 ~ 17 | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | - | 6 ~ 12 | - | - | 7 ~ 17 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | - | - | 7 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | - | 6 ~ 12 | - | 8 ~ 12 | 7 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | - | - | 10 ~ 14 | - | 7 ~ 17 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 14 | - | 7 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 18 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 119 | - | - | 10 ~ 14 | 8 ~ 12 | 7 ~ 17 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | - | - | - | - | 7 ~ 19 | 4 ~ 12 | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | 6 ~ 12 | - | - | - | 7 ~ 19 | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | - | - | - | 8 ~ 14 | 7 ~ 19 | - | 6 ~ 16 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | - | 6 ~ 16 | - | - | 7 ~ 19 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | 6 ~ 12 | 6 ~ 16 | - | - | 7 ~ 19 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | - | 6 ~ 16 | - | 8 ~ 14 | 7 ~ 19 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | - | - | 10 ~ 18 | - | 7 ~ 19 | 4 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 18 | - | 7 ~ 19 | - | - | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Trempé par induction | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1180 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 6 ~ 80 | 10 ~ 133 | - | - | 10 ~ 18 | 8 ~ 14 | 7 ~ 19 | - | - |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement thermique
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[B] Longueur (filetage)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[ND] Taille (filetage - profondeur 3xN)(mm)
[MMC] Taille (filetage fin)(mm)
[MMS] Taille (filetage fin)(mm)
[NSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xN)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles