Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tol. D | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |||||
Une extrémité à épaulement et filetée | Deux extrémités à épaulement et filetées | Une extrémité à épaulement et filetée, une extrémité taraudée | |||||||
Sans méplats | Avec méplats | Sans méplats | Avec méplats | Sans méplats | Avec méplats | ||||
VFAN | VFPN | VFAM | VFPM | VFAD | VFPD | g6 | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
VSFAN | VSFPN | VSFAM | VSFPM | VSFAD | VSFPD | EN 1.4037 équiv. | |||
VRAN | VRPN | VRAM | VRPM | VRAD | VRPD | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC | ||
VSRAN | VSRPN | VSRAM | VSRPM | VSRAD | VSRPD | EN 1.4037 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | SC |
VFAN20 | - | 400 | - | F30 | - | B20 | - | P10 | - | M8 |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | T | - | S | - | Q | - | N | - | SC |
VFPM12 | - | 300 | - | F30 | - | B20 | - | P10 | - | M8 | - | T20 | - | S10 | - | Q10 | - | N6 | - | SC10 |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M | - | J | - | SC |
VSFAD30 | - | 250 | - | F50 | - | B40 | - | P20 | - | M16 | - | J20 |
Tol. D | |
Dg6 | |
4 | -0.004 -0.012 |
5 | |
6 | |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M, N (normal) Sélection | Sélection de J (normal) | Dimensions des méplats | Y(max.) | C | |||||||||||||||||||||||||
Type | D | L | F, T | B, S | P, Q | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||||||
(sans méplats) VFAN VSFAN VRAN VSRAN VFAM VSFAM VRAM VSRAM VFAD VSFAD VRAD VSRAD | (avec méplats) VFPN VSFPN VRPN VSRPN VFPM VSFPM VRPM VSRPM VFPD VSFPD VRPD VSRPD | (4) | 25~195 | 5≤F≤Px5 5≤T≤Nx5 | (sans filetage) B=0 S=0 Mx1≤B≤Mx3 Nx1≤S≤Nx3 | M<P<D N<Q<D | 3 | 2 | - | - | - | 200 | 0,2 ou inf. | ||||||||||||||||||
(5) | 25~295 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | - | - | - | 300 | ||||||||||||||||||||||
6 | 25~295 | 3 | 4 | 5 | 3 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 | 5 | 8 | 300 | 0,5 ou inf. | |||||||||||||||||||||
8 | 25~295 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 300 | |||||||||||||||||||||
10 | 25~345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | ||||||||||||||||||||
12 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||||||||
13 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | ||||||||||||||||||||
15 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | ||||||||||||||||||
16 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | ||||||||||||||||||
18 | 25~345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | |||||||||||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1,0 ou inf. | ||||||||||||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | ||||||||||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de base | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Matériau | Traitement de surface | Diam. d'arbre D (φ) | Longueur L (mm) | Dureté | Ajout de méplats à un emplacement [SC] (mm) | B (mm) | F (mm) | Fileté (normal) [M] (mm) | Fileté (normal) [N] (mm) | Modification filetage M à un filetage fin [MMC] (mm) | Modification filetage M à un filetage fin [MMS] (mm) | Modification filetage N à un filetage fin [NMC] (mm) | Modification filetage N à un filetage fin [NMS] (mm) | Modification filetage taraudé J à un filetage fin [JSC] (mm) | ND | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | T (mm) | Taraudé (normal, longueur effective : diam. nominal x 2) [J] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 4 | 25 ~ 195 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 4 | 25 ~ 195 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 4 | 25 ~ 195 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 3 ~ 9 | 5 ~ 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 4 | 25 ~ 195 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 3 ~ 9 | 5 ~ 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 5 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | 2.6 ~ 3 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 5 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 20 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | 2.6 ~ 3 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 5 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | 2.6 ~ 3 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 5 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 20 | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | 3 ~ 4 | - | - | - | 2.6 ~ 3 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 6 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 6 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 25 | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 6 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 6 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 3 ~ 12 | 5 ~ 25 | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 | - | - | - | 3 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 8 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 7 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 8 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | 3 ~ 7 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 8 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 3 ~ 18 | 5 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 7 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 8 | 25 ~ 295 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 3 ~ 18 | 5 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | - | - | - | - | - | 3 ~ 7 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 45 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 9 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 45 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 45 | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | 4 ~ 9 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 45 | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | 5 ~ 45 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 9 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | 5 ~ 45 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | 5 ~ 45 | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | - | 4 ~ 9 | - | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 4 ~ 24 | 5 ~ 45 | - | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | 6 | 4 ~ 9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 55 | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 11 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 55 | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 | 5 ~ 60 | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | - | 10 | - | - | 8 | - | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | Une extrémité à épaulement | Taraudée | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 60 | - | - | - | 10 | - | - | - | 6 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | - | - | - |
Loading...
Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Fileté | Perpendicularité de l'extrémité de l'arbre | Perpendicularité (0.03) | Traitement thermique | Trempage par induction |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance d'ajustement de l'arbre | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Forme de base
Forme de l'extrémité de l'arbre (droite)
Matériau
Traitement de surface
Diam. d'arbre D(φ)
Longueur L(mm)
Dureté
Ajout de méplats à un emplacement [SC](mm)
B(mm)
F(mm)
Fileté (normal) [M](mm)
Fileté (normal) [N](mm)
Modification filetage M à un filetage fin [MMC](mm)
Modification filetage M à un filetage fin [MMS](mm)
Modification filetage N à un filetage fin [NMC](mm)
Modification filetage N à un filetage fin [NMS](mm)
Modification filetage taraudé J à un filetage fin [JSC](mm)
ND
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
T(mm)
Taraudé (normal, longueur effective : diam. nominal x 2) [J](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles