Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tol. D | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||
Solide | Une extrémité taraudée | Une extrémité à épaulement et taraudée | Une extrémité filetée | Une extrémité filetée avec D.E. identique au D.E. de l'arbre | ||||
PSFCJ | PSFCT | PSFCG | PSFCN | PSFCQ | g6 | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 58HRC~ | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | M |
PSFCJ20 | - | 75 | ||||||||
PSFCT20 | - | 525 | - | M8 | ||||||
PSFCG20 | - | 400 | - | F25 | - | P16 | - | M10 | ||
PSFCN20 | - | 950 | - | F50 | - | B30 | - | P10 | ||
PSFCQ12 | - | 500 | - | B20 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Y(max.) | R | C | |||||||||||||||||||||||||
Type | D | L (plein / une extrémité taraudée) | L (une extrémité à épaulement et taraudée) | F | P | M (une extrémité taraudée) | M (une extrémité à épaulement et taraudée) | |||||||||||||||||||||||
Type plein PSFCJ Une extrémité taraudée PSFCT Une extrémité à épaulement et taraudée PSFCG | 8 | 20~ 800 | 25~798 | 2≤F≤Px4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 800 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | ||||||||||||||||||
10 | 20~ 800 | 25~798 | 6~ 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 800 | |||||||||||||||||||
12 | 20~1000 | 25~998 | 6~10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1000 | ||||||||||||||||||
15 | 25~1000 | 25~998 | 6~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | |||||||||||||||
20 | 30~1000 | 25~998 | 6~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | 1,0 ou inf. | |||||||||||||
25 | 35~1000 | 25~998 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1000 | ||||||||||||
30 | 35~1000 | 25~998 | 9~27 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 1000 | |||||||||||||
35 | 35~1000 | 25~998 | 9~32 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1000 | 0,5 ou inf. | |||||||||||
40 | 50~1000 | 25~998 | 11~37 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1000 | ||||||||||||
50 | 65~1000 | 25~998 | 11~47 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1000 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | P Sélection | Y(max.) | R | C | |||||||||||||
Type | D | L | F | B | ||||||||||||||
Une extrémité filetée PSFCN | 8 | 25~798 | 2≤F≤Px5 | (quand P≤6) B≤F-2 (si P=8, 10) B≤F-3 (P≥12) B≤F-5 B≥Pasx3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 800 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. | |||||||
10 | 25~798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||
12 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | ||||||||||||
15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | 1,0 ou inf. | ||||||||||
20 | 25~998 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1000 | |||||||||||
25 | 25~998 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1000 | ||||||||||
30 | 25~998 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1000 | ||||||||||
35 | 25~998 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1000 | 0,5 ou inf. | |||||||||
40 | 25~998 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1000 | |||||||||||
50 | 25~998 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1000 |
Dimension du filetage normal | |
M | Pas |
3 | 0.5 |
4 | 0.7 |
5 | 0.8 |
6 | 1.0 |
8 | 1.25 |
10 | 1.5 |
12 | 1.75 |
16 | 2.0 |
20 | 2.5 |
24 | 3.0 |
30 | 3.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M | Y(max.) | R | C | ||
Type | D | L | B | ||||
Une extrémité filetée avec D.E. identique au D.E. de l'arbre PSFCQ | 8 | 25~793 | 7~40 | 8 | 800 | 0,3 ou inf. | 0,5 ou inf. |
10 | 25~795 | 8~50 | 10 | 800 | |||
12 | 25~991 | 9~60 | 12 | 1000 | |||
20 | 25~987 | 13~100 | 20 | 1000 | 1,0 ou inf. | ||
30 | 25~982 | 18~150 | 30 | 1000 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Forme (extrémité droite de l'arbre) | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Type à section d'extrémité | [B] Longueur (filetage) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [PMC] Taille (filetage fin) (mm) | [PMS] Taille (filetage fin) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [MSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xMSC) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 8 | 25 ~ 800 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 24 | - | - | 6 | - | 3 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 10 | 25 ~ 800 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 32 | - | - | 6 ~ 8 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 12 | 25 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 40 | - | - | 6 ~ 10 | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 15 | 25 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 52 | - | - | 6 ~ 13 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 15 | 25 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 52 | - | - | 6 ~ 13 | 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 20 | 25 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 68 | - | - | 6 ~ 17 | - | 4 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 20 | 25 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 68 | - | - | 6 ~ 17 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 25 | 35 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 88 | - | - | 8 ~ 22 | - | 4 ~ 16 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 25 | 35 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 88 | - | - | 8 ~ 22 | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 30 | 35 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 108 | - | - | 9 ~ 27 | - | 5 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 35 | 35 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 128 | - | - | 9 ~ 32 | - | 5 ~ 24 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 35 | 35 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 128 | - | - | 9 ~ 32 | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 40 | 50 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 148 | - | - | 11 ~ 37 | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 40 | 50 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 148 | - | - | 11 ~ 37 | 8 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 50 | 65 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 188 | - | - | 11 ~ 47 | - | 6 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 50 | 65 ~ 1000 | Arbres à une extrémité à épaulement et taraudée | - | 2 ~ 188 | - | - | 11 ~ 47 | 10 ~ 18 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 8 | 20 ~ 800 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 10 | 20 ~ 800 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 12 | 20 ~ 1000 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 15 | 25 ~ 1000 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 20 | 30 ~ 1000 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 25 | 35 ~ 1000 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 30 | 35 ~ 1000 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 35 | 35 ~ 1000 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 40 | 50 ~ 1000 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Sans usinage | Sans usinage | 50 | 65 ~ 1000 | Droit | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 8 | 25 ~ 800 | Une extrémité filetée | 2 ~ 28 | 2 ~ 30 | - | - | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 8 | 25 ~ 800 | Une extrémité filetée | 2 ~ 28 | 2 ~ 30 | 3 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 10 | 25 ~ 800 | Une extrémité filetée | 2 ~ 38 | 2 ~ 40 | - | - | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 10 | 25 ~ 800 | Une extrémité filetée | 2 ~ 38 | 2 ~ 40 | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 12 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | - | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 12 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 48 | 2 ~ 50 | 5 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 12 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 48 | 2 ~ 50 | - | 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 15 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | - | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 15 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | 5 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 15 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 58 | 2 ~ 60 | - | 10 ~ 14 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 20 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | - | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 20 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | 6 ~ 17 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 20 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 78 | 2 ~ 80 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 25 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 25 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | 8 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 25 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 30 | 25 ~ 998 | Une extrémité filetée | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | - | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 30 | 25 ~ 998 | Une extrémité filetée | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | 8 ~ 25 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 30 | 25 ~ 998 | Une extrémité filetée | 2 ~ 118 | 2 ~ 120 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 35 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 35 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | 10 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 35 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 40 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | 12 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 40 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | 12 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 40 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | 12 ~ 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 50 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | - | 16 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 50 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | 15 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Sans usinage | 50 | 25 ~ 1000 | Une extrémité filetée | 2 ~ 148 | 2 ~ 150 | - | 14 ~ 18 | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Filetage extérieur | 8 | 25 ~ 800 | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 2 ~ 40 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Filetage extérieur | 10 | 25 ~ 800 | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Filetage extérieur | 12 | 25 ~ 1000 | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 2 ~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Filetage extérieur | 20 | 25 ~ 1000 | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 2 ~ 100 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage extérieur | Filetage extérieur | 30 | 25 ~ 1000 | Arbres filetés à une extrémité avec même D.E. que le D.E. d'arbre | 2 ~ 150 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Filetage intérieur | Sans usinage | 8 | 20 ~ 800 | Une extrémité taraudée | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 5 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) | Matériau | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | Trempé par induction | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Dureté | Induktionsgehärtet (58HRC~) |
Configurer
Propriétés de base
Forme (extrémité gauche de l'arbre)
Forme (extrémité droite de l'arbre)
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Type à section d'extrémité
[B] Longueur (filetage)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[PMC] Taille (filetage fin)(mm)
[PMS] Taille (filetage fin)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[MSC] Taille (filetage fin - profondeur 2xMSC)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles