Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
SPJM | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 58HRC~ | - |
PSPJM | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | ||
RSPJM | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | T | - | S | - | Q |
SPJM20 | - | 400 | - | F20 | - | B20 | - | P20 | - | T20 | - | S20 | - | Q20 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection P, Q | d | Y(max.) | R | C | ||||
Type | Dg6 | L | F, T | B, S | ||||||
SPJM PSPJM RSPJM (D≤30,L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~596 | 2≤F≤Px5 2≤T≤Qx5 | B≤F-2 (quand P≤6) B≤F-3 (si P=8, 10) B≤F-5 (quand P≥12) B=0 (sans filetage) S≤T-2 (quand Q≤6) S≤T-3 (quand Q=8, 10) S≤T-5 (quand Q≥12) S=0 (sans filetage) | 6 | 2 | 600 | 0.3 ou inférieur | 0.5 ou inférieur |
8 | -0.005 -0.014 | 25~796 | 8 | 3 | 800 | |||||
10 | 25~796 | 8 10 | 4 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~996 | 10 12 | 6 | 1000 | |||||
13 | 25~996 | 12 | 7 | |||||||
16 | 25~1196 | 16 | 10 | 1200 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1196 | 20 | 14 | 1.0 ou inférieur | |||||
25 | 25~1196 | 24 | 16 | |||||||
30 | 25~1496 | 24 30 | 17 | 1500 | ||||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1496 | 30 | 19 | 0.5 ou inférieur | |||||
40 | 25~1496 | 30 | 20 |
Frais supplémentaires du placage LTBC | D | Supplément de prix | ||||||
Min. L ~ 50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~300 | L301~400 | L401~500 | ||
6 | ||||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 |
Référence pièce | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | D | Min. L ~ 50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~300 | L301~400 | L401~500 | L501~600 | L601~800 | L801~1000 | L1001~1200 | L1201~1496 |
SPJM RSPJM Prix sur la droite + prix indiqué dans le tableau ci-dessus | 6 | - | - | - | - | ||||||||
8 | - | - | - | ||||||||||
10 | - | - | - | ||||||||||
12 | - | - | |||||||||||
13 | - | - | |||||||||||
16 | - | ||||||||||||
20 | - | ||||||||||||
25 | - | ||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
PSPJM | 6 | - | - | - | - | ||||||||
8 | - | - | - | ||||||||||
10 | - | - | - | ||||||||||
12 | - | - | |||||||||||
13 | - | - | |||||||||||
16 | - | ||||||||||||
20 | - | ||||||||||||
25 | - | ||||||||||||
30 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [Q] (mm) | [T] Longueur (tourillon - déporté - côté arrière) (mm) | [S] Longueur (filetage) (mm) | [B] Longueur (filetage) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 596 | 0 ~ 30 | 6 | 6 | 0 ~ 30 | 0 ~ 28 | 0 ~ 28 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 796 | 0 ~ 40 | 8 | 8 | 0 ~ 40 | 0 ~ 37 | 0 ~ 37 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 50 | 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 0 ~ 47 | 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 50 | 0 ~ 47 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 0 ~ 47 | 0 ~ 47 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 996 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 996 | 0 ~ 60 | 12 | 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 55 | 0 ~ 55 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 80 | 16 | 16 | 0 ~ 80 | 0 ~ 75 | 0 ~ 75 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 100 | 20 | 20 | 0 ~ 100 | 0 ~ 95 | 0 ~ 95 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 120 | 24 | 24 | 0 ~ 120 | 0 ~ 115 | 0 ~ 115 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 24 ~ 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 145 | 0 ~ 145 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 30 | 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 145 | 0 ~ 145 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 30 | 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 145 | 0 ~ 145 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 0 ~ 30 | 6 | 6 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 0 ~ 40 | 8 | 8 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 0 ~ 60 | 12 | 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 0 ~ 80 | 16 | 16 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 0 ~ 100 | 20 | 20 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 0 ~ 120 | 24 | 24 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | ||
1 | 14 jours | 10 | Placage LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 24 ~ 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 6 | 25 ~ 596 | 0 ~ 30 | 6 | 6 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 8 | 25 ~ 796 | 0 ~ 40 | 8 | 8 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 10 | 25 ~ 796 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 12 | 25 ~ 996 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 13 | 25 ~ 996 | 0 ~ 60 | 12 | 12 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 16 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 80 | 16 | 16 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 20 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 100 | 20 | 20 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 25 | 25 ~ 1196 | 0 ~ 120 | 24 | 24 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 30 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 24 ~ 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 35 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 30 | 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 40 | 25 ~ 1496 | 0 ~ 150 | 30 | 30 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre creux | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage extérieur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.3505 Equiv. | Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Dureté | Induktionsgehärtet (58HRC~) |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[Q](mm)
[T] Longueur (tourillon - déporté - côté arrière)(mm)
[S] Longueur (filetage)(mm)
[B] Longueur (filetage)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles