Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
SPJD | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 58HRC~ | - |
PSPJD | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | ||
RSPJD | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | F | - | B | - | P | - | N |
SPJD20 | - | 277 | - | F12 | - | B12 | - | P20 | - | N16 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | P Sélection | N (normal) Sélection | d | Y(max.) | R | C | ||||
Type | Dg6 | L | F | B | |||||||
SPJD PSPJD RSPJD (D≤30,L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~598 | 2≤F≤Px5 | B≤F-2 (quand P≤6) B≤F-3 (si P=8, 10) B≤F-5 (quand P≥12) B=0 (sans filetage) B≥Pasx3 | 6 | 3 | 2 | 600 | - | 0.5 ou inférieur |
8 | -0.005 -0.014 | 25~798 | 8 | 4 5 | 3 | 800 | 0.3 ou inférieur | ||||
10 | 25~798 | 8 10 | 5 6 | 4 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~998 | 10 12 | 8 T1 (RC1/8) | 6 | 1000 | |||||
13 | 25~998 | 12 | 10 T1 (RC1/8) | 7 | |||||||
16 | 25~1198 | 16 | 12 T2 (RC1/4) | 10 | 1200 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1198 | 20 | 16 T3 (RC3/8) | 14 | 1.0 ou inférieur | |||||
25 | 25~1198 | 24 | 20 | 16 | |||||||
30 | 25~1498 | 24 30 | 20 | 17 | 1500 | ||||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1498 | 30 | 24 | 19 | 0.5 ou inférieur | |||||
40 | 25~1498 | 30 | 24 30 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | [B] Longueur (filetage) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [NT] Taille (filetage - cône) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 598 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 6 | - | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 798 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 8 | - | 4 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 798 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | - | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | - | 8 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 1 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 12 | - | 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 12 | 1 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 16 | - | 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 16 | 2 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 20 | - | 16 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 20 | 3 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 24 | - | 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | - | 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 30 | - | 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 30 | - | 24 ~ 30 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 6 | - | 3 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 8 | - | 4 ~ 5 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | - | 5 ~ 6 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | - | 8 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 1 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 12 | - | 10 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 12 | 1 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 0 ~ 75 | 0 ~ 80 | 16 | - | 12 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 0 ~ 75 | 0 ~ 80 | 16 | 2 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 0 ~ 95 | 0 ~ 100 | 20 | - | 16 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 0 ~ 95 | 0 ~ 100 | 20 | 3 | - | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 0 ~ 115 | 0 ~ 120 | 24 | - | 20 | ||
1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 0 ~ 145 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | - | 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 6 | 25 ~ 598 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 6 | - | 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 8 | 25 ~ 798 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 8 | - | 4 ~ 5 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 10 | 25 ~ 798 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | - | 5 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | - | 8 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 1 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 12 | - | 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 12 | 1 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 75 | 0 ~ 80 | 16 | - | 12 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 75 | 0 ~ 80 | 16 | 2 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 95 | 0 ~ 100 | 20 | - | 16 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 95 | 0 ~ 100 | 20 | 3 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 25 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 115 | 0 ~ 120 | 24 | - | 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 30 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 145 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | - | 20 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 35 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 145 | 0 ~ 150 | 30 | - | 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | Sans traitement | 40 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 145 | 0 ~ 150 | 30 | - | 24 ~ 30 |
Loading...
Type (arbre) | Arbre creux | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Filetage intérieur |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.3505 Equiv. | Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Dureté | Induktionsgehärtet (58HRC~) |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
[B] Longueur (filetage)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[NT] Taille (filetage - cône)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles