Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
SPJA | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 58HRC~ | - |
PSPJA | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | ||
RSPJA | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M |
SPJA20 | - | 277 | - | F25 | - | P16 | - | M16 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Y(max.) | d | R | C | ||||||||||||||
Type | Dg6 | L | F | P | ||||||||||||||||
SPJA PSPJA RSPJA (D≤30,L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~598 | 2≤F≤Px3 | 5≤P | 3 | 600 | 2 | 0.3 ou inférieur | 0.5 ou inférieur | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 25~798 | 6≤P | 4 | 5 | 800 | 3 | |||||||||||||
10 | 25~798 | 7≤P | 5 | 6 | 800 | 4 | ||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~998 | 10≤P | 8 | T1 (RC1/8) | 1000 | 6 | |||||||||||||
13 | 25~998 | 10 | T1 (RC1/8) | 1000 | 7 | |||||||||||||||
16 | 25~1198 | 13≤P | 12 | T2 (RC1/4) | 1200 | 10 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1198 | 16≤P | 16 | T3 (RC3/8) | 1200 | 14 | 1.0 ou inférieur | ||||||||||||
25 | 25~1198 | 20≤P | 20 | 1200 | 16 | |||||||||||||||
30 | 25~1498 | 22≤P | 20 | 1500 | 17 | |||||||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1498 | 24≤P | 24 | 1500 | 19 | 0.5 ou inférieur | |||||||||||||
40 | 25~1498 | 25≤P | 24 | 30 | 1500 | 20 | ||||||||||||||
50 | 25~1498 | 32≤P | 30 | 1500 | 26 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSPJA6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5-M3 |
PSPJA8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,5] |
PSPJA10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,6] |
PSPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8 |
PSPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1 |
PSPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10 |
PSPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1 |
PSPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12 |
PSPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2 |
PSPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16 |
PSPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3 |
PSPJA25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20 |
PSPJA30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20 |
PSPJA35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-M24 |
PSPJA40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-M[24,30] |
PSPJA50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-M30 |
RSPJA6-[25-500/1]-F[2-15/1]-P5-M3 |
RSPJA8-[25-500/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,5] |
RSPJA10-[25-500/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,6] |
RSPJA12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8 |
RSPJA12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1 |
RSPJA13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10 |
RSPJA13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1 |
RSPJA16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12 |
RSPJA16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2 |
RSPJA20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16 |
RSPJA20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3 |
RSPJA25-[25-500/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20 |
RSPJA30-[25-500/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20 |
SPJA6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5-M3 |
SPJA8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,5] |
SPJA10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,6] |
SPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8 |
SPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1 |
SPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10 |
SPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1 |
SPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12 |
SPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2 |
SPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16 |
SPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3 |
SPJA25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20 |
SPJA30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20 |
SPJA35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-M24 |
SPJA40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-M[24,30] |
SPJA50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-M30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | Diam. d'arbre D (φ) | Longueur L (mm) | F (mm) | Modification filetage taraudé M à un filetage conique [MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8) | P (mm) | Taraudé (normal) [M] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 6 | 25 ~ 598 | 2 ~ 15 | - | 5 | 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 798 | 2 ~ 21 | - | 6 ~ 7 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 798 | 2 ~ 27 | - | 7 ~ 9 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | - | 10 ~ 11 | 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | 1 | 10 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | - | 10 ~ 12 | 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | 1 | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | - | 13 ~ 15 | 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | 2 | 13 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | - | 16 ~ 19 | 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | 3 | 16 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 25 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 72 | - | 20 ~ 24 | 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 30 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 87 | - | 22 ~ 29 | 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 35 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 102 | - | 24 ~ 34 | 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 40 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 117 | - | 25 ~ 39 | 24 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Placage au chrome dur | 50 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 147 | - | 32 ~ 49 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 2 ~ 15 | - | 5 | 3 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 2 ~ 21 | - | 6 ~ 7 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 2 ~ 27 | - | 7 ~ 9 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 2 ~ 33 | - | 10 ~ 11 | 8 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 2 ~ 33 | 1 | 10 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 2 ~ 36 | - | 10 ~ 12 | 10 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 2 ~ 36 | 1 | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 2 ~ 45 | - | 13 ~ 15 | 12 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 2 ~ 45 | 2 | 13 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 2 ~ 57 | - | 16 ~ 19 | 16 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 2 ~ 57 | 3 | 16 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 2 ~ 72 | - | 20 ~ 24 | 20 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Placage LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 2 ~ 87 | - | 22 ~ 29 | 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 6 | 25 ~ 598 | 2 ~ 15 | - | 5 | 3 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 8 | 25 ~ 798 | 2 ~ 21 | - | 6 ~ 7 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 10 | 25 ~ 798 | 2 ~ 27 | - | 7 ~ 9 | 5 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | - | 10 ~ 11 | 8 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | 1 | 10 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | - | 10 ~ 12 | 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | 1 | 10 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | - | 13 ~ 15 | 12 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | 2 | 13 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | - | 16 ~ 19 | 16 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | 3 | 16 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 25 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 72 | - | 20 ~ 24 | 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 30 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 87 | - | 22 ~ 29 | 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 35 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 102 | - | 24 ~ 34 | 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 40 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 117 | - | 25 ~ 39 | 24 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans | 50 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 147 | - | 32 ~ 49 | 30 |
Loading...
Forme de base | Creux, une extrémité à épaulement | Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) | Droit | Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) | Taraudée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.3505 Equiv. | Traitement thermique | Trempage par induction | Tolérance d'ajustement de l'arbre | g6 |
Dureté | Induktionsgehärtet (58HRC~) |
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Diam. d'arbre D(φ)
Longueur L(mm)
F(mm)
Modification filetage taraudé M à un filetage conique [MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8)
P(mm)
Taraudé (normal) [M](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles