Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
SFAE | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
SSFAE | EN 1.4037 équiv. | ||
PSFAE | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | |
PSSFAE | EN 1.4037 équiv. |
Référence pièce | - | L |
SFAE10 | - | 300 |
Référence pièce | L spécifiée par incréments de 1mm | M (normal) | P | h | C | A | F | ||
Type | Dg6 | ||||||||
SFAE PSFAE | 10 | -0.005 -0.014 | 200~ 800 | M4 | 100 | 4.5 | 0.5 ou inférieur | 4.3 | 2.0 |
12 | -0.006 -0.017 | 200~1000 | 5 | ||||||
13 | 200~1000 | 5.5 | |||||||
SFAE SSFAE PSFAE PSSFAE | 16 | 200~1200 | M5 | 150 | Mx2 | 5.5 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 200~1200 | M6 | 1.0 ou inférieur | 6.8 | 2.5 | |||
25 | 300~1200 | 200 | |||||||
30 | 300~1500 | M8 | 9 | 3.0 | |||||
35 | -0.009 -0.025 | 300~1500 | |||||||
40 | 400~1500 | 300 | 3.5 | ||||||
50 | 400~1500 | M10 | 11 |
Pas | P=100 | P=150 | P=200 | P=300 | Nombre de tarauds | K (nombre de pas) | N | ||
L | 200~219 | 200~319 | 300~419 | 400~619 | 2 | 1 | N=
| ||
220~319 | 320~469 | 420~619 | 620~919 | 3 | 2 | ||||
320~419 | 470~619 | 620~819 | 920~1219 | 4 | 3 | ||||
420~519 | 620~769 | 820~1019 | 1220~ | 5 | 4 | ||||
520~619 | 770~919 | 1020~1219 | - | 6 | 5 | ||||
620~719 | 920~1069 | 1220~1419 | - | 7 | 6 | ||||
720~819 | 1070~ | 1420~ | - | 8 | 7 | ||||
820~919 | - | - | - | 9 | 8 | ||||
920~ | - | - | - | 10 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Dureté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 200 ~ 800 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 12 | 200 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 13 | 200 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 200 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 200 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 300 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 300 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 35 | 300 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 40 | 400 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 50 | 400 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 16 | 200 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 | 200 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 25 | 300 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 30 | 300 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 35 | 300 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 40 | 400 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Placage au chrome dur | 50 | 400 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 200 ~ 800 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 200 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 200 ~ 1000 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 200 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 200 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 300 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 300 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 35 | 300 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 40 | 400 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 50 | 400 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 16 | 200 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 20 | 200 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 25 | 300 ~ 1200 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 30 | 300 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 35 | 300 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 40 | 400 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) | ||
1 | 7 jours | 10 | [Acier inoxydable (martensitique)] EN 1.4037 Equiv. | Sans traitement | 50 | 400 ~ 1500 | Induktionsgehärtet (56HRC~) |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Sans usinage | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) | Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Dureté
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles