Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Tol. D g6 | Tol. D h5 | |||
FSFJ | FSFU | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
FSSFJ | FSSFU | EN 1.4037 équiv. | ||
FPSFJ | - | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage : HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus ~ | |
FPSSFJ | - | EN 1.4037 équiv. |
Référence pièce | - | D | - | L | - | F | - | M | - | B | - | T | - | N | - | S | - | H | - | U | - | P | - | Q | - | R | - | W | - | J | - | Z | ||||
Type | Extrémité gauche | Extrémité droite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSFJ | A | C | - | D12 | - | L100 | - | T30 | - | N6 | - | S12 |
Référence pièce | Sélection | Incrément de 0.5mm | Incrément de 1mm | Sélection | C | |||||||||||||||||||||||||||
Type | Forme de l'extrémité gauche | Forme de l'extrémité droite | D | L | F, T | B, S | H, U | P, Q | R, W | J, Z | M, N (normal) | |||||||||||||||||||||
(Tol. D g6) FSFJ FSSFJ FPSFJ FPSSFJ (Tol. D h5) FSFU FSSFU | A B C D E F G H T | A B C D E F G H T | 6 17 31 7 18 32 8 19 35 9 20 38 10 22 40 12 24 45 13 25 50 14 26 15 28 16 30 | 20.0~1500.0 (L≤Dx50) | 2≤F≤Px5 2≤F≤Mx5 2≤T≤Qx5 2≤T≤Nx5 | 2≤B≤Mx3 2≤S≤Nx3 B≤F-2 S≤T-2 (quand M, N≤6) B≤F-3 S≤T-3 (quand M, N≤8, 10) B≤F-5 S≤T-5 (quand M, N≥12) | 2≤H, U (quand D=6) 3≤H, U (quand 64≤H, U (quand 105≤H, U (quand 20H, U<L2L2 | D/3≤P, Q | D≥M+4+R D≥N+4+W R≥M+3 W≥N+3 |
| 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 | 0.2 ou inf. quand D-Q (P, M, N)≤4, 0,5 ou inf. quand D<20, 1.0 ou inf. quand D≥20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type (arbre) | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Matériau | Traitement de surface | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Classe de tolérance (ISO) | Dureté | [B] Longueur (filetage) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [PMC] Taille (filetage fin) (mm) | [PMS] Taille (filetage fin) (mm) | [QMS] Taille (filetage fin) (mm) | [H] (mm) | [J] Taille (filetage) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | [P] Diamètre (extrémité - côté avant) (mm) | [Q] (mm) | [R] Distance (trous filetés - côté avant) (mm) | [S] Longueur (filetage) (mm) | [T] Longueur (tourillon - déporté - côté arrière) (mm) | [U] Distance (rainure de la bague de retenue) (mm) | [W] Diamètre (filetage - intérieur - côté avant) (mm) | [Z] Longueur (cône - côté arrière) (mm) | [N] Taille (filetage - profondeur 2xN) (mm) | [QMC] Taille (filetage fin) (mm) | [D] Diamètre (arbre - extérieur) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Sans usinage | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Sans usinage | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Sans usinage | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Sans usinage | Rainures pour bague de retenue | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Sans usinage | Six pans creux | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Arbre plein | Sans usinage | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 26 | - | 4 ~ 12 | - | 16 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Sans usinage | Conicité | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1000 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | Rainures pour bague de retenue | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | Six pans creux | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 30 | - | 3 ~ 30 | - | 16 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage intérieur | Conicité | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1000 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | 10 ~ 18 | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | 12 ~ 30 | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | 12 ~ 30 | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | 12 ~ 30 | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 1490 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage extérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage extérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage extérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage extérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage extérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage extérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Rainures pour bague de retenue | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Rainures pour bague de retenue | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Rainures pour bague de retenue | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Six pans creux | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Six pans creux | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Six pans creux | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 25 | - | 4 ~ 10 | - | 16 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Conicité | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1000 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 60 | 2 ~ 95 | - | - | - | - | - | 3 ~ 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Conicité | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1000 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 60 | 2 ~ 95 | 3 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein | Filetage extérieur | Conicité | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1000 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 2 ~ 60 | 2 ~ 95 | - | 10 ~ 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Filetage extérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 90 | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement aux deux extrémités | Sans usinage | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement aux deux extrémités | Sans usinage | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | - | - | 0 ~ 250 | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Rainures pour bague de retenue | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 1 ~ 1500 | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Six pans creux | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | 6 ~ 25 | - | 4 ~ 10 | - | 16 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Sans usinage | Conicité | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1000 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 2 ~ 95 | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 19 | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 32 | - | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | Sans usinage | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 50 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | Arbre plein, épaulement à une extrémité | Filetage intérieur | Filetage intérieur | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 20 ~ 1500 | g6 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 0 ~ 250 | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 30 | - | 6 ~ 50 |
Loading...
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.2) | Traitement thermique | Trempé par induction |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type (arbre)
Forme (extrémité gauche de l'arbre)
Forme (extrémité droite de l'arbre)
Matériau
Traitement de surface
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Classe de tolérance (ISO)
Dureté
[B] Longueur (filetage)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[PMC] Taille (filetage fin)(mm)
[PMS] Taille (filetage fin)(mm)
[QMS] Taille (filetage fin)(mm)
[H](mm)
[J] Taille (filetage)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
[P] Diamètre (extrémité - côté avant)(mm)
[Q](mm)
[R] Distance (trous filetés - côté avant)(mm)
[S] Longueur (filetage)(mm)
[T] Longueur (tourillon - déporté - côté arrière)(mm)
[U] Distance (rainure de la bague de retenue)(mm)
[W] Diamètre (filetage - intérieur - côté avant)(mm)
[Z] Longueur (cône - côté arrière)(mm)
[N] Taille (filetage - profondeur 2xN)(mm)
[QMC] Taille (filetage fin)(mm)
[D] Diamètre (arbre - extérieur)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles