Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHATN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHAMN | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHASSN | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHAN | EN AC-51300 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | ||
SHASSN30 SHAT1220 SHATN20 SHASSN16 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | T1 | L1 | d | L2 | S | E | C | Vis de serrage M | d1 | d2 | ℓ | Masse g | Prix unitaire | ||||
Type | D | SHATN | SHAMN | SHASSN | SHAN | ||||||||||||||||
SHATN SHAMN SHASSN SHAN | 10 | 20 | 44 | 40 | 20 | - | 32 | 6.6 | 18 | 8 | 13 | 2 | 5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 129(44) | ||||
12 | 124(43) | ||||||||||||||||||||
16 | 25 | 52 | 48 | 25 | 40 | 25 | 10 | 15 | 6 | 11 | 6.6 | 6.5 | 244(84) | ||||||||
20 | 30 | 62 | 59 | 30 | 18 | 46 | 30 | 19 | 8 | 14 | 9 | 9 | 408(140) | ||||||||
25 | 66 | 61 | 35 | 20 | 50 | 35 | 22 | 526(181) | |||||||||||||
30 | 85 | 63 | 40 | 65 | 44 | 12 | 24 | 3 | 790(272) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SHAMN10 |
SHAMN12 |
SHAMN16 |
SHAMN20 |
SHAMN25 |
SHAMN30 |
SHASSN10 |
SHASSN12 |
SHASSN16 |
SHASSN20 |
SHASSN25 |
SHASSN30 |
SHATN10 |
SHATN12 |
SHATN16 |
SHATN20 |
SHATN25 |
SHATN30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
22.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
33.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
42.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
43.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
55.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
39.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
46.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
53.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
75.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
79.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
88.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
21.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
22.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
33.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
41.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
43.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
55.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Fendu | Type | Produits en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Paroi épaisse | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles