Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Sans trou pour broche | Avec trou pour broche | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Hauteur H sélectionnable | Hauteur H configurable | Hauteur H sélectionnable | |||
SHTB | SHTBH | SHTBK | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage à six pans creux x1 |
SHTM | SHTMH | SHTMK | Placage autocatalytique au nickel | Vis de serrage à six pans creux 1 pièce (acier inoxydable) | |
SHTS | SHTSH | SHTSK | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHTA | SHTAH | - | EN AW-6063 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | - | H |
SHTB8 SHTMH15 SHTBN35 | - - - | 25 25.6 50 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | S | W | Vis de serrage M | L1 | d | Q | ℓ1 | Prix unitaire | ||||||||||||
Sans trou pour broche | Avec trou pour broche | |||||||||||||||||||||||
Type | D | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable Incrément de 0,1 mm | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable | Type à hauteur H sélectionnable | ||||||||||||||||||
SHTB | SHTM | SHTS | SHTA | SHTBH | SHTMH | SHTSH | SHTAH | SHTBK | SHTMK | SHTSK | ||||||||||||||
Sans trou pour broche Hauteur H sélectionnable SHTB SHTM SHTS SHTA Hauteur H configurable SHTBH SHTMH SHTSH SHTAH Avec trou pour broche SHTBK SHTMK SHTSK (8≤D≤40) | 3 | 10 15 20 | 10.0~20.0 | 26 | H+5 | 8 | 4 | 10 | M3 | 18 | 3.5 | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | H+6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
5 | 15 20 25 | 15.0~25.0 | H+7 | - | - | - | ||||||||||||||||||
6 | H+8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
8 | (10) 15 20 25 30 40 | 10.0~40.0 | 42 | H+9 | 10 | 6 | 18 | M4 | 30 | 4.5 | 4 | 5 | ||||||||||||
10 | (10) 15 20 25 30 40 | 15.0~40.0 | H+10 | |||||||||||||||||||||
12 | H+11 | |||||||||||||||||||||||
13 | 20 25 30 | H+12 | ||||||||||||||||||||||
15 | (15) 20 25 30 40 | 15.0~40.0 | 54 | H+15 | 30 | 42 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 25 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | 67 | H+18 | 16 | 8 | 35 | M6 | 50 | 6.6 | 5 | 7 | ||||||||||||
20 | (15) 20 25 30 40 50 60 | 20.0~60.0 | ||||||||||||||||||||||
25 | (20) 25 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | H+20 | |||||||||||||||||||||
30 | 85 | H+23 | 20 | 10 | 45 | 65 | 9 | |||||||||||||||||
35 | (25) 30 50 60 | 30.0~60.0 | H+25 | |||||||||||||||||||||
40 | (25) 30 40 60 80 | 30.0~80.0 | 100 | H+30 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||
50 | - | 40.0~80.0 | 125 | H+38 | 15 | 75 | 100 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Trous pour broche | Hauteur configurable/sélectionnable | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 10 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
10.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
13.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 10 | |
10.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
10.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
11.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
11.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
11.46 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
13.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
11.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
11.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
14.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 10 | |
14.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
14.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
14.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
14.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
14.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 10 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
15.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 | |
16.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 10 | |
16.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
16.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
16.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
16.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
16.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 | |
17.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
17.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
17.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
17.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
20.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 50 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 60 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 15 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
27.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 50 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 60 | |
29.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 20 | |
29.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 25 | |
29.00 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 30 | |
29.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Sélection de la hauteur | 40 |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Trous pour broche
Hauteur configurable/sélectionnable
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles