Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHMTBN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis de serrage à six pans creux x1 |
SHMTMN | Placage autocatalytique au nickel | Vis de serrage à six pans creux 1 pièce (acier inoxydable) | |
SHMTSN | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | H |
SHMPB8 SHMPSN40 | - - | 10 30 |
Référence pièce | Sélection H | L | H1 | T | L1 | d | d1 | ℓ | Vis de serrage M | Prix unitaire | ||||||||
Type | D | SHMTBN | SHMTMN | SHMTSN | ||||||||||||||
SHMTBN SHMTMN SHMTSN | 8 | 10 | 15 | 20 | 34 | H+9 | 15 | 20 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | ||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 36 | H+10 | 22 | |||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 38 | H+11 | 18 | 24 | ||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 42 | H+15 | 20 | 28 | |||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||
20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 54 | H+18 | 25 | 36 | 9 | 14 | 9 | M8 | ||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 60 | H+20 | 30 | 42 | |||||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 74 | H+23 | 35 | 52 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | ||||||
35 | 25 | 30 | 35 | 78 | H+26 | 56 | ||||||||||||
40 | 25 | 30 | 35 | 80 | H+30 | 40 | 58 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | |
27.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
27.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
27.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
28.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
28.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
38.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
38.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
38.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
40.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
40.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
40.61 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
49.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 | |
49.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
49.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
49.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
55.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
55.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
55.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
71.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
71.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
71.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
71.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 35 | |
85.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
85.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
85.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 35 | |
93.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
93.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
93.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 35 | |
27.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | |
27.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
27.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
27.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | |
27.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
27.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
27.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 10 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
38.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
38.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
38.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
41.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
41.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
41.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
49.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
49.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
49.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
49.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
56.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
72.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
72.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 |
Loading...
Forme | Forme de bloc | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage forme de bloc | Contre-alésage sur surface supérieure | Épaisseur | Paroi épaisse | Trous pour broche | Non fourni |
Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles