Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Trous de montage traversants | Trous de montage taraudés | Matériau | Traitement de surface | |||
Embase ronde | Embase carrée | A embase compacte | Embase ronde | A embase compacte | |||
Standard | STHRB | STHSB | STHCB | STHRBT | STHCBT | Acier structurel général | Oxydé noir |
STHR | STHS | STHC | STHRT | STHCT | Placage autocatalytique au nickel | ||
SSTHR | SSTHS | SSTHC | SSTHRT | SSTHCT | EN 1.4301 équiv. | - | |
ATHR | ATHS | ATHC | - | - | Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | |
Manchon long | STHRBL | STHSBL | STHCBL | - | - | Acier structurel général | Oxydé noir |
STHRL | STHSL | STHCL | - | - | Placage autocatalytique au nickel | ||
SSTHRL | SSTHSL | SSTHCL | - | - | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
STHRL10 |
Référence pièce | Épaisseur du manchon (N) | L | L1 | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | M (normal) | P | K | W | P1 | F | d1 | M1 (normal) | ||||||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||
Standard - Trous de montage traversants | 3 | +0.010 0 | 2.5 | 10 | - | 8 | 22 | 3 | 7 | - | M3 | 15 | 16 | 8 | 15 | - | 3.5 | - | ||||
Embase ronde STHRB STHR SSTHR ATHR | Embase carrée STHSB STHS SSTHS ATHS | A embase compacte STHCB STHC SSTHC ATHC | 4 | +0.012 0 | 10 | 9 | 24 | 3 | 7 | 17 | 19 | 9 | 17 | |||||||||
5 | 12 | 10 | 25 | 3.5 | 7 | 18 | 20 | 10 | 18 | |||||||||||||
6 | 3 | 15 | 12 | 28 | 3.5 | 7 | 20 | 22 | 12 | 20 | ||||||||||||
8 | +0.015 0 | 2 | 16 | 12 | 28 | 5 | 10 | 20 | 22 | 16 | 20 | |||||||||||
8M | *2 | M4 | 4.5 | M4 | ||||||||||||||||||
10 | 20 | 14 | 30 | 12 | M3 | 22 | 23 | 18 | 22 | 3.5 | - | |||||||||||
10M | *2 | M4 | 4.5 | M4 | ||||||||||||||||||
Type standard avec trous de montage taraudés (uniquement pour la dimension D désignée par *2) | *112 | *2 | +0.018 0 | 24 | 30 | 16 | 36 | 6 | 15 | 15 | M4 | 26 | 28 | 20 | 26 | 4.5 | M4 | |||||
STHRBT STHRT SSTHRT | STHCBT STHCT SSTHCT | 13 | 2.5 | - | 18 | 38 | - | 28 | 30 | 22 | 28 | |||||||||||
15 | *2 | 30 | 20 | 40 | 18 | 30 | 32 | 24 | 30 | |||||||||||||
*116 | *2 | 3 | 32 | 48 | 22 | 42 | 19 | 16 | 32 | 33 | 26 | 28 | 16 | |||||||||
18 | 5 | 32 | - | 28 | 50 | 8 | 20 | - | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | M5 | ||||||
*120 | *2 | +0.021 0 | 4 | 32 | 48 | 28 | 50 | 8 | 20 | 16 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | |||||||
Type à manchon long (uniquement pour la dimension D désignée par *1) | *125 | *2 | 38 | 57 | 33 | 55 | 8 | 23 | 19 | 44 | 44 | 37 | 36 | 24 | ||||||||
STHRBL STHRL SSTHRL | STHSBL STHSL SSTHSL | STHCBL STHCL SSTHCL | *130 | *2 | 38 | 66 | 10 | 24 | 19 | M6 | 52 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | M6 | |||||
35 | +0.025 0 | 5 | 50 | - | 45 | 80 | 10 | 30 | - | 65 | 65 | 55 | 56 | 33 | 9 | M8 | ||||||
40 | 10 | 60 | 90 | 10 | 75 | 75 | 65 | 65 | 38 | |||||||||||||
50 | 70 | 100 | 10 | 85 | 90 | 75 | 74 | 43 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Type de forme de l'embase | Forme de l'embase | MB (avec vis de serrage à six pans creux) | Type à trou de montage | Vis de serrage M (normale) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
14.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 3 | |
14.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
15.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 3 | |
15.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
16.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 3 | |
14.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
17.15 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 3 | |
16.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
21.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 3 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
21.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 3 | |
19.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
23.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 4 | |
21.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
24.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 4 | |
22.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
26.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 4 | |
22.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
26.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 4 | |
25.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
29.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 5 | |
25.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
29.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 5 | |
27.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
32.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 5 | |
30.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
34.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 6 | |
38.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
39.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 6 | |
43.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
44.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 6 | |
48.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Non fourni | Trou traversant | - | |
49.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | A embase compacte | Fourni | Trou traversant | 6 | |
13.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 3 | |
14.31 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 3 | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
15.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 3 | |
15.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
19.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 3 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
19.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 3 | |
19.09 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
20.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 4 | |
19.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
22.58 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 4 | |
20.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
24.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 4 | |
18.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
24.44 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 4 | |
23.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
27.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 5 | |
23.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
27.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 5 | |
29.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
29.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 5 | |
27.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
31.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 6 | |
35.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Non fourni | Trou traversant | - | |
36.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Standard | Embase ronde | Fourni | Trou traversant | 6 |
Loading...
Forme | Type à embase | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Type de forme de l'embase
Forme de l'embase
MB (avec vis de serrage à six pans creux)
Type à trou de montage
Vis de serrage M (normale)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles