Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Embase ronde | Embase carrée | A embase compacte | Matériau | Traitement de surface |
Standard | STHRBN | STHSBN | STHCBN | Acier structurel général | Oxydé noir |
STHRN | STHSN | STHCN | Placage autocatalytique au nickel | ||
SSTHRN | SSTHSN | SSTHCN | EN 1.4301 équiv. | - | |
STHRNA | - | STHCNA | Alliage d'aluminium série 5000 | Anodisé clair | |
Manchon long | STHRBNL | STHSBNL | STHCBNL | Acier structurel général | Oxydé noir |
STHRNL | STHSNL | STHCNL | Placage autocatalytique au nickel | ||
SSTHRNL | SSTHSNL | SSTHCNL | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | |
STHRBN10 STHRNL20 STHICBN8M |
Référence pièce | Épaisseur du manchon (N) | L | L1 | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | M (normal) | P | K | W | P1 | F | d1 | ||||||
Type | DH7 | ||||||||||||||||||||
Standard | 8*2 | +0.015 0 | 3.5 | 16 | - | 15 | 32 | 5 | 10 | - | M3 | 25 | 25 | 15 | 25 | - | 3.5 | ||||
Embase ronde | Embase carrée | A embase compacte | 10 | *2 | 5 | 20 | 20 | 38 | 12 | M3 | 30 | 30 | 20 | 30 | 4.5 | ||||||
STHRBN STHRN SSTHRN | STHSBN STHSN SSTHSN | STHCBN STHCN SSTHCN | *1 | 12 | *2 | +0.018 0 | 24 | 30 | 22 | 40 | 6 | 15 | 15 | M4 | 32 | 32 | 25 | 28 | 16 | ||
13 | 5.5 | 26 | - | 24 | 42 | 16 | - | 34 | 34 | 27 | 18 | ||||||||||
15 | 30 | 26 | 48 | 18 | 38 | 38 | 29 | 32 | 5.5 | ||||||||||||
(uniquement pour la dimension D désignée par *2) | *1 | 16 | *2 | 6 | 32 | 48 | 28 | 50 | 19 | 16 | 40 | 39 | 32 | 33 | 22 | ||||||
STHRNA | STHCNA | *1 | 20 | *2 | +0.021 0 | 7.5 | 35 | 63 | 8 | 20 | M5 | 50 | 48 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | ||||
*1 | 25 | *2 | 38 | 57 | 40 | 68 | 23 | 19 | 55 | 53 | 45 | 45 | 30 | ||||||||
Manchon long (uniquement pour la dimension D désignée par *1) | *1 | 30 | *2 | 45 | 73 | 10 | 24 | M6 | 60 | 58 | 50 | 48 | 35 | ||||||||
STHRBNL STHRNL SSTHRNL | STHSBNL STHSNL SSTHSNL | STHCBNL STHCNL SSTHCNL | *1 | 35 | +0.025 0 | 10 | 50 | 75 | 55 | 89 | 30 | 25 | 72 | 70 | 61 | 58 | 42 | 9 | |||
*1 | 40 | 15 | 70 | 104 | 12 | M8 | 87 | 80 | 76 | 68 | 54 | ||||||||||
*1 | 50 | 80 | 114 | 97 | 90 | 86 | 73 | 64 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Type de forme de l'embase | Forme de l'embase | MB (avec vis de serrage à six pans creux) | Vis de serrage M (normale) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | 3 | |
23.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 3 | |
22.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
24.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 3 | |
27.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
28.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 4 | |
29.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
30.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 4 | |
36.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
37.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 4 | |
38.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
39.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 4 | |
52.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
53.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 5 | |
62.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
64.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 5 | |
69.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
71.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 6 | |
92.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
93.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 6 | |
117.08 € 81.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
118.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 8 | |
138.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Non fourni | - | |
139.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | A embase compacte | Fourni | 8 | |
32.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Non fourni | - | |
33.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Fourni | - | |
55.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Non fourni | - | |
57.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Fourni | - | |
70.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Non fourni | - | |
71.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Fourni | - | |
85.37 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Non fourni | - | |
86.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Fourni | - | |
95.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Non fourni | - | |
97.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Fourni | - | |
121.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Non fourni | - | |
122.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Fourni | - | |
156.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Non fourni | - | |
157.53 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Fourni | - | |
181.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Non fourni | - | |
183.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Manchon long | A embase compacte | Fourni | - | |
18.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | 3 | |
19.73 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 3 | |
19.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
20.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 3 | |
23.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
25.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 4 | |
25.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
27.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 4 | |
31.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
32.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 4 | |
33.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
34.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 4 | |
48.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
49.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 5 | |
55.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
56.87 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 5 | |
61.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
62.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 6 | |
79.34 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Non fourni | - | |
80.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Standard | Embase ronde | Fourni | 6 |
Loading...
Forme | Type à embase | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Paroi épaisse | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Type de forme de l'embase
Forme de l'embase
MB (avec vis de serrage à six pans creux)
Vis de serrage M (normale)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles