Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Embase ronde | A embase compacte | Matériau | Traitement de surface |
STHXRB | STHXCB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir |
STHXR | STHXC | Placage autocatalytique au nickel | |
SSTHXR | SSTHXC | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
STHXR10 |
Référence pièce | Épaisseur du manchon (N) | L | D1 | H | T | ℓ | ℓ1 | E | P | W | P1 | F | d | d1 | d2 | Vis de montage | Prix unitaire | ||||||||
Type | DH7 | Embase ronde | A embase compacte | ||||||||||||||||||||||
STHXRB | STHXR | SSTHXR | STHXCB | STHXC | SSTHXC | ||||||||||||||||||||
Embase ronde STHXRB STHXR SSTHXR | A embase compacte STHXCB STHXC SSTHXC | 8 | +0.015 0 | 2 | 16 | 12 | 28 | 5 | 4.5 | 8 | 8 | 20 | 16 | 20 | - | 3.5 | 8 | 4.5 | M4 | ||||||
10 | 20 | 14 | 30 | 5.5 | 10 | 10 | 22 | 18 | 22 | 9.5 | 5.5 | M5 | |||||||||||||
12 | +0.018 0 | 24 | 16 | 36 | 6 | 6.5 | 11 | 13 | 26 | 20 | 26 | 4.5 | 11 | 6.6 | M6 | ||||||||||
15 | 2.5 | 30 | 20 | 40 | 9 | 15 | 15 | 30 | 24 | 30 | 14 | 9 | M8 | ||||||||||||
16 | 3 | 32 | 22 | 42 | 16 | 16 | 32 | 26 | 28 | 16 | |||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 4 | 38 | 28 | 50 | 8 | 11 | 18 | 20 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 | 18 | 11 | M10 | ||||||||
25 | 46 | 33 | 55 | 13 | 21 | 25 | 44 | 37 | 36 | 24 | 20 | 13 | M12 | ||||||||||||
30 | 58 | 38 | 66 | 10 | 17 | 28 | 30 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 | 26 | 17 | M16 | ||||||||||
40 | +0.025 0 | 7 | 70 | 54 | 88 | 30 | 40 | 72 | 62 | 62 | 38 | 9 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Forme de l'embase | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
33.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
37.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
40.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
40.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
51.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
61.69 € 23.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
72.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | A embase compacte | |
23.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
29.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
30.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
35.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
35.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
46.39 € 16.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
59.47 € 25.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
65.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Embase ronde | |
19.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
21.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
23.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
29.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
29.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
31.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
34.79 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
40.35 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
52.68 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | A embase compacte | |
17.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
20.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
21.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
26.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
26.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
28.88 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
31.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
36.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
49.23 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | A embase compacte | |
17.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
20.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
21.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
26.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
26.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
29.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
31.84 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
36.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
46.88 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Embase ronde | |
16.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
18.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
20.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
23.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
23.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
26.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
28.75 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
33.45 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde | |
43.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Embase ronde |
Loading...
Forme | Type à embase | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme de l'embase | Montage arrière | Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni |
Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Forme de l'embase
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles