Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHTDT | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x2 |
SHTDM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux 2 pièces (acier inoxydable) | |
SHTDA | EN AC-51300 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | |
SHTDT1320 SHTDA2030 SHTDMN25 |
Référence pièce | D | H | L | H1 | T | L1 | d | L2 | A | S | E | C | B1 | B2 | B3 | Vis de serrage M | Masse g | Prix unitaire | |||
Type | N° | SHTDT | SHTDM | SHTDA | |||||||||||||||||
SHTDT SHTDM SHTDA | 815 | 8 | 15 | 52 | 22 | 12 | 40 | 5.5 | 28 | 26 | 6 | 18 | 2 | 14 | 8 | 2 | M4 | 58 (20) | |||
1020 | 10 | 20 | 54 | 29 | 42 | 30 | 27 | 20 | 78 (27) | ||||||||||||
1220 | 12 | 56 | 31 | 44 | 32 | 28 | 22 | 87 (30) | |||||||||||||
1320 | 13 | 84 (29) | |||||||||||||||||||
1625 | 16 | 25 | 58 | 37 | 46 | 34 | 29 | 24 | 104 (36) | ||||||||||||
2025 | 20 | 79 | 40 | 16 | 64 | 6.5 | 49 | 39.5 | 8 | 34 | M6 | 214 (74) | |||||||||
2030 | 30 | 45 | 249 (86) | ||||||||||||||||||
2530 | 25 | 48 | 36 | 243 (84) | |||||||||||||||||
3030 | 30 | 102 | 51 | 20 | 82 | 9 | 62 | 51 | 10 | 44 | 3 | M8 | 463 (160) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
18.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
18.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
23.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
23.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
29.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
34.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
17.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AC-51300 Equiv. | Anodisé clair | 15 | |
19.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
20.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
20.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
23.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
27.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
28.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
32.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
37.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
18.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 15 | |
16.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
17.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
17.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 20 | |
19.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
23.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 | |
25.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
23.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
34.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 | |
16.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 15 |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Goupille fendue | Type | Produits en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles