• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Supports d'arbre - Moulés, en T, fente latérale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports d'arbre - Moulés, en T, fente latérale:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
SHTCTEN 1.1191 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux x1
SHTCMPlacage autocatalytique au nickel Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1
(acier inoxydable)
SHTCSEN 1.4301 équiv.-
SHTCAEN AC-51300 équiv.Anodisé clair

Spécifications

 Référence pièce 



SHTBT3030
SHTCS2025
SHTCTN20
Référence pièceDHLH1TL1dL2ASECB1B2B3Vis de serrage
M
Masse
g
Prix unitaire
TypeSHTCTSHTCMSHTCSSHTCA
SHTCT
SHTCM
SHTCS
SHTCA
815815522212405.528266921482M461(21)    
1020102054294230271081(28)    
12201256314432281190(31)    
13201387(30)    
16251625583746342912107(37)    
202520794016646.54939.5817M6220(76)    
20303045254(88)    
2530254818248(86)    
3030301025120829625110223M8477(165)    
Les valeurs entre ( ) représentent la masse des produits en aluminium.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SHTCA1020
SHTCA1220
SHTCA1320
SHTCA1625
SHTCA2025
SHTCA2030
SHTCA2530
SHTCA3030
SHTCA815
SHTCM1020
SHTCM1220
SHTCM1320
SHTCM1625
SHTCM2025
SHTCM2030
SHTCM2530
SHTCM3030
SHTCM815
SHTCS1020
SHTCS1220
SHTCS1320
SHTCS1625
SHTCS2025
SHTCS2030
SHTCS2530
SHTCS3030
SHTCS815
SHTCT1020
SHTCT1220
SHTCT1320
SHTCT1625
SHTCT2025
SHTCT2030
SHTCT2530
SHTCT3030
SHTCT815
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. du trou D
(φ)
Matériau Traitement de surface Hauteur H
(mm)

7.72 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible10[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair20

8.11 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible12[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair20

10.14 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible13[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair20

8.34 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible16[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair25

9.05 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible20[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair25

9.90 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible20[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair30

10.77 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible25[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair30

12.17 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible30[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair30

7.65 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible8[Aluminium] EN AC-51300 Equiv.Anodisé clair15

11.22 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20

11.22 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible12[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20

11.61 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible13[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel20

13.56 €

Disponible 3 jours

Stock

Entièrement compatible16[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel25

15.02 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible20[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel25

15.02 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible20[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

19.31 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

20.97 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible30[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel30

10.83 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible8[Acier] EN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel15

16.09 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni20

16.87 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible12[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni20

16.48 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible13[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni20

18.24 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible16[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni25

22.62 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible20[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni25

23.21 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible20[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

31.01 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible25[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

36.57 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible30[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni30

12.24 €

Disponible 4 jours Entièrement compatible8[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni15

7.41 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir20

7.80 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible12[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir20

9.75 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible13[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir20

8.19 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible16[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir25

10.22 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible20[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir25

10.22 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible20[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

11.55 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible25[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

13.57 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible30[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir30

7.41 €

Disponible Jour même

Stock

Entièrement compatible8[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type T Méthode de montage de l'arbre Fente latérale Type Produits en fonte
Épaisseur Standard Trous pour broche Non fourni Levier de serrage Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique