Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHWTBN | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHWTMN | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHWTSN | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHWTAN | EN AW-5052 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | - | H | |
SHWTM8 SHWTMH8 SHWTSN30 | - - - | 25 25.6 40 |
Référence pièce | Sélection H | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | Vis de serrage M | d2 | d1 | ℓ | C | Prix unitaire | ||||||||||||
Type | D | SHWTBN | SHWTMN | SHWTSN | SHWTAN | ||||||||||||||||||||||
SHWTBN SHWTMN SHWTSN SHWTAN | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 62 | H+10 | 15 | 6 | 38 | 50 | 6.6 | 11 | M6 profondeur 12 | 6.6 | 11 | 6.5 | 2 | |||||||
10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+11 | 12 | |||||||||||||||||
12 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+12 | 18 | |||||||||||||||||
13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||
15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | H+14 | 20 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 85 | H+18 | 25 | 8 | 53 | 70 | 9 | 18 | M8 profondeur 16 | 9 | 14 | 9 | ||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 30 | |||||||||||||||||||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 102 | H+21 | 35 | 10 | 62 | 82 | 6.6 | 22 | 3 | ||||||||||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 106 | H+24 | 66 | 86 | 24 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 111 | H+27 | 40 | 71 | 91 | 9 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 10 | |
31.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 15 | |
31.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
31.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
31.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
31.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 10 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 15 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 50 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 60 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 10 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 15 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 50 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 60 | |
37.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 15 | |
37.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
37.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
37.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
37.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 | |
37.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 50 | |
37.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 60 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 15 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 50 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 60 | |
49.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 15 | |
49.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
49.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
49.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
49.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 | |
49.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 50 | |
49.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 16 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 60 | |
60.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
60.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
60.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
60.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 | |
60.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 50 | |
60.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 60 | |
60.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 80 | |
63.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 20 | |
63.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
63.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
63.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 | |
63.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 50 | |
63.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 60 | |
63.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 80 | |
81.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 25 | |
81.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 30 | |
81.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-5052 Equiv. | Anodisé clair | 40 |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Fente latérale | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Paroi épaisse | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles