Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHKLB | SHKLBH | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHKLM | SHKLMH | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHKLS | SHKLSH | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHKLA | SHKLAH | EN AW-6063 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | - | H | |
SHKLM8 SHKLMH8 | - - | 25 25.6 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | S | W | W1 | Vis de serrage M | L1 | d | Prix unitaire | |||||||||||||
Type | D | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable Incrément de 0,1 mm | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable | |||||||||||||||||||
SHKLB | SHKLM | SHKLS | SHKLA | SHKLBH | SHKLMH | SHKLSH | SHKLAH | |||||||||||||||||
Hauteur H sélectionnable Type SHKLB SHKLM SHKLS SHKLA Hauteur H configurable Type SHKLBH SHKLMH SHKLSH SHKLAH | 3 | 10 | 15 | 20 | 10.0~20.0 | 20 | H+5 | 6 | 4 | 14 | 10 | M3 | 10 | 3.6 | ||||||||||
4 | 10 | 15 | 20 | H+6 | ||||||||||||||||||||
5 | 15 | 20 | 25 | 15.0~25.0 | H+7 | |||||||||||||||||||
6 | 15 | 20 | 25 | H+8 | ||||||||||||||||||||
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15.0~40.0 | 25 | H+9 | 8 | 6 | 18 | 13 | M4 | 13 | 4.5 | |||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | H+10 | ||||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+11 | |||||||||||||||||||
13 | 20 | 25 | 30 | 40 | H+12 | |||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20.0~40.0 | H+13 | ||||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 25.0~60.0 | 40 | H+18 | 10 | 8 | 26 | 18 | M6 | 24 | 6.6 | |||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30.0~60.0 | H+20 | ||||||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35.0~60.0 | 50 | H+23 | 12 | 10 | 32 | 22 | 30 | 9 | |||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | 40.0~60.0 | H+25 | |||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 40.0~80.0 | H+30 | 16 | 36 | 26 | M8 | ||||||||||||||
50 | 50 | 60 | 80 | 50.0~80.0 | 65 | H+38 | 15 | 40 | 28 | 40 | 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur configurable/sélectionnable | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 10 | |
10.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 15 | |
10.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
11.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 10 | |
11.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 15 | |
11.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 15 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 25 | |
12.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 15 | |
12.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
12.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 25 | |
14.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 15 | |
14.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
14.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 25 | |
14.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 30 | |
14.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 25 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 30 | |
15.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
16.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
16.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 25 | |
16.42 € 5.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 30 | |
16.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
17.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
17.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 25 | |
17.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 30 | |
17.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 20 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 25 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 30 | |
19.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
25.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 25 | |
25.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 30 | |
25.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
25.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 50 | |
25.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 60 | |
27.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 30 | |
27.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
27.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 50 | |
27.26 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 60 | |
35.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 35 | |
35.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
35.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 50 | |
35.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 60 | |
38.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
38.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 50 | |
38.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 60 | |
46.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 40 | |
46.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 50 | |
46.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 60 | |
46.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 80 | |
58.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 50 | |
58.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 60 | |
58.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Sélection de la hauteur | 80 | |
- | 1 | 9 jours | 10 | 3 | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | Hauteur configurable | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 4 | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | Hauteur configurable | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 5 | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | Hauteur configurable | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 6 | [Aluminium] EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | Hauteur configurable | 15 ~ 35 |
Loading...
Forme | L Type | Méthode de montage de l'arbre | Vis de serrage | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur configurable/sélectionnable
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles