Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
SHSWB | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHSWM | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 (acier inoxydable) | |
SHSWS | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHSWA | EN AW-6063 équiv. | Anodisé clair |
Référence pièce | - | H | |
SHSWB8 | - | 30 |
Référence pièce | Sélection H | L | H1 | T | L1 | E | Vis de serrage M | M1 | d | d1 | ℓ | C | Prix unitaire | ||||||||
Type | D | SHSWB | SHSWM | SHSWS | SHSWA | ||||||||||||||||
SHSWB SHSWM SHSWS SHSWA | 8 | 25 | 30 | 26 | H+7 | 12 | 16 | 8 | M4 Profondeur 8 | 4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |||||||
10 | 25 | 30 | 32 | H+9 | 20 | 10 | |||||||||||||||
12 | 25 | 30 | H+10 | ||||||||||||||||||
13 | 25 | 30 | H+11 | 21 | 10.5 | ||||||||||||||||
15 | 25 | 30 | 40 | 34 | H+12 | 23 | 11.5 | ||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
18 | 30 | 40 | 50 | 44 | H+15 | 16 (15) | 28 | 14 | M6 Profondeur 12 | 6 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 34 | 17 | |||||||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | H+18 | 36 | 18 | |||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | H+21 | 22 (20) | 48 | 24 | M8 Profondeur 16 | 8 | 9 | 14 | 9 | 3 | |||||||
35 | 40 | 50 | 60 | H+24 | |||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 76 | H+27 | 56 | 28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SHSWA8-[25,30] |
SHSWA8-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWA10-[25,30] |
SHSWA10-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWA12-[25,30] |
SHSWA12-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWA13-[25,30] |
SHSWA13-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWA15-[25,30,40] |
SHSWA15-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHSWA16-[25,30,40] |
SHSWA16-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHSWA18-[30,40,50] |
SHSWA18-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHSWA20-[30,40,50] |
SHSWA20-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHSWA25-[30,40,50] |
SHSWA25-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHSWA30-[40,50,60] |
SHSWA30-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHSWA35-[40,50,60] |
SHSWA35-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHSWA40-[40,50,60] |
SHSWA40-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHSWB8-[25,30] |
SHSWB8-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWB10-[25,30] |
SHSWB10-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWB12-[25,30] |
SHSWB12-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWB13-[25,30] |
SHSWB13-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWB15-[25,30,40] |
SHSWB15-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHSWB16-[25,30,40] |
SHSWB16-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHSWB18-[30,40,50] |
SHSWB18-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHSWB20-[30,40,50] |
SHSWB20-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHSWB25-[30,40,50] |
SHSWB25-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHSWB30-[40,50,60] |
SHSWB30-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHSWB35-[40,50,60] |
SHSWB35-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHSWB40-[40,50,60] |
SHSWB40-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHSWM8-[25,30] |
SHSWM8-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWM10-[25,30] |
SHSWM10-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWM12-[25,30] |
SHSWM12-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWM13-[25,30] |
SHSWM13-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHSWM15-[25,30,40] |
SHSWM15-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHSWM16-[25,30,40] |
SHSWM16-HC[25.1-39.9/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Hauteur H (mm) | Modification de la hauteur de montage [HC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 18 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 13 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 25.1 ~ 39.9 |
Loading...
Forme | Forme de bloc | Méthode de montage de l'arbre | Fente latérale | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage forme de bloc | Trou taraudé inférieur | Épaisseur | Standard | Trous pour broche | Non fourni |
Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Hauteur H(mm)
Modification de la hauteur de montage [HC](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles